Nieuwe Cat® E2-serie hydraulische minigraafmachines krijgen nieuw hoogwaardig hydraulisch systeem, nieuwe cabine en nieuwe bronfaciliteit

Nieuwe Cat® E2-serie hydraulische minigraafmachines krijgen nieuw hoogwaardig hydraulisch systeem, nieuwe cabine en nieuwe bronfaciliteit

Voor publicatie in Europa, Australië, Nieuw- Zeeland: oktober 2014
Publicatienummer: 527PR14

Drie Cat® hydraulische minigraafmachines van de E2-serie, de 305E2, 305.5E2 en 308E2, zullen worden geproduceerd in Caterpillars nieuwe faciliteit van circa 78.968 vierkante meter in Athens, Georgia, VS en tevens worden voorzien van het nieuwe hoogwaardige hydraulisch systeem.

De E2-modellen zijn ontworpen om voort te bouwen op de solide prestaties van de voorgaande E-serie en tegelijkertijd nog meer waarde voor de klant te bieden. Het nieuwe hoogwaardige hydraulisch systeem (HDH: High Definition Hydraulic) bijvoorbeeld van de E2-machines werkt lastafhankelijk en met opbrengstverdeling. Daarmee biedt het een grote precisie, efficiënte prestaties en een betere beheersbaarheid. De eenvoudige architectuur van de kleppen reduceert warmte, wat leidt tot een verbeterde hydraulische stabiliteit en een hogere algehele efficiëntie.

De 305.5E2 en 305E2 zijn voorzien van een nieuw ontworpen cabine. Deze bevat een bredere opening, een hoogwaardige stoel met vering, eenvoudig verstelbare armsteun en een verbeterd ergonomisch ontwerp voor bestuurderscomfort en productiviteit. Daarnaast dragen een nieuw vergrendelbaar voorruitsysteem, verbeterde interfacebedieningselementen voor de machinist en 100% servobesturing bij tot de beste cabine en de meeste waarde voor de klant in deze klasse. 

De modellen van de E2-serie zijn voorzien van een nieuw digitaal bedieningspaneel dat speciaal is ontwikkeld voor Cat minigraafmachines: COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance and Security System: compleet bedienings-, onderhouds-, prestatie- en beveiligingssysteem). De COMPASS-monitor bevat een antidiefstalsysteem dat een alfanumeriek wachtwoord van vijf tekens vereist om de machine te starten, een keuzemogelijkheid voor automatisch stationair draaien die het motortoerental na 4 seconden inactiviteit terugbrengt naar stationair, en een instelbare opbrengst voor het hydraulisch hulpsysteem voor uitrustingsstukken. Zowel het hydraulisch hoofdsysteem als het secundaire hydraulisch systeem is instelbaar via een schaal van 1 t/m 15 op de monitor voor extra controle.

De standaardfuncties en voordelen die de klant verwacht van een hoogwaardige hydraulische minigraafmachine blijven op de modellen van de E2-serie gehandhaafd. De automatische regeling voor twee snelheden, 100% servobesturing, superieure rotatie van de bak, bladflotatie en veiligheid zijn aanwezig in iedere Cat minigraafmachine.  Met de automatische regeling voor twee snelheden kan de machinist de machine in hoge snelheid ("haas") zetten terwijl hij niet bang hoeft te zijn om terug te schakelen tijdens draaien, graven of rijden onder moeilijke omstandigheden. Volledige servobesturing bieden constante en langdurige controleerbaarheid met lagere eigendoms- en bedrijfskosten die mechanische stangenstelsels zo vaak met zich meebrengen. Dankzij het unieke ontwerp van het Cat MHE-bakscharnier, de bak en de cilinders op de 305E2 en 305.5E2 kan de bak 200 graden draaien, wat toonaangevend is in deze klasse. Verder optimaliseert de unieke vorm van de bak het materiaalvolume per schep zonder in te boeten aan graafprestaties, en zijn de cilinders van de giek en graafarm voorzien van ingebouwde dempers om de stootkracht van de stang en & zuiger tegen de aanslagen bij volledig uitschuiven of intrekken te dempen.

Met de zweeffunctie van het blad kan de machinist het blad naar achteren trekken (weg van de snijkant) en het blad over de contour van de bodem laten "zweven", waarbij slechts het gewicht van het blad het blad omlaag duwt, om het werkterrein na de graafwerkzaamheden en het vullen van de gaten weer te egaliseren. Deze functie verbetert het gebruiksgemak en de productiviteit.

Tot slot zijn alle drie modellen ROPS-, TOPS- en Top Guard Level 1-gecertificeerd en voorzien van het Cat Interlock System (hydraulisch vergrendelingssysteem), een gecertificeerde accumulator waarmee druk van het hydraulisch hulpsysteem kan worden afgelaten waardoor het aansluiten en loskoppelen van uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker plaatsvindt, en een rijalarm. Al deze veiligheidsvoorzieningen zijn standaard in de E2-modelreeks, met het rijalarm optioneel in Europa.

Voor meer informatie over de hydraulische minigraafmachines van de E2-serie kunnen klanten contact opnemen met hun lokale Cat dealer.

Specificatie 305E2 CR 305.5E2 CR 308E2
Motortype Cat C2.4 Cat C2.4 Cat C3.3B
Nettovermogen kW (hp) 30.0
(40.2)
32.9
(44.1)

48.5

(48.5)

Bedrijfsgewicht, overkapping,  kg (lb) 5 020
(11 069)
5 259
(11 596)
N.v.t.
Bedrijfsgewicht, cabine, kg (lb) 5 185
 (11 433)
5 423
(11 958)
8 400
(18 519)
Graafkracht – bak, kN (lbf) 44.7
(10 049)
50.9
 (11 443)
60.2
(13 534)
Graafdiepte, mm (inch) 3 280
(129)
3 470
(137)
4 690
(185)
Maximale reikwijdte, mm (inch) 5 600
(220)
5 790
(228)
6 990
(275)

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives
Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo