Nieuw Cat® ploegsysteem voor mijngangen GH800B behaalt hoge productie in zeer dunne steenkoollagen

Nieuw Cat® ploegsysteem voor mijngangen GH800B behaalt hoge productie in zeer dunne steenkoollagen

Voor wereldwijde publicatie: november 2014
Publicatienummer: 582PR14

Caterpillar heeft het Cat® ploegsysteem voor mijngangen GH800B ontwikkeld voor het op hoge snelheid delven van zeer dunne steenkoollagen. Voortbouwend op de attributen van het beproefde ploegsysteem GH1600 heeft het Caterpillar mijngangteam in Lünen (Duitsland) in samenwerking met de mijn in het Duitse Ibbenbüren een systeem ontworpen en gebouwd voor het delven van antracietlagen met een dikte van gemiddeld slechts 0,85 meter (33,5"). Dit heeft het ploegsysteem GH800B en het bijbehorende mijngangsysteem opgeleverd, dat nu met succes wordt ingezet in de mijn in Ibbenbüren, waar de laagdikte niet groter is dan 1,0 meter (39").

De Cat ploeg GH800 met een vermogen van 2 x 400 kW was de uitgekozen ploeg voor laagdiktes van 0,9 tot 2,0 meter (35" tot 78"), ongeacht de hellingshoek of de koolstofhardheid van de laag. Hoe dunner echter de steenkoollaag, hoe moeilijker het winningsproces. De flexibiliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en het onderhoudsgemak van het complete systeem moest worden verfijnd voor een maximale productiviteit bij dergelijke minimale diktes, en diverse belangrijke wijzigingen bleken succesvol.

De wijzigingen aan de gewapende wandtransporteur (AFC: Armored Face Conveyor) van het ploegsysteem GH800B omvatten ploeglijnpannen PF4 die een vervangbare doorvoer aan de bovenzijde hebben gekregen en een nieuwe ploeggeleider die is vervaardigd uit één gietstuk voor extra sterkte en duurzaamheid, en die een veel kleinere bouwhoogte heeft dan de vorige gelaste versie. Met 'dogbone'-koppelingen aan de buitenzijde tussen de ploeglijnpannen en een uitermate sterke en flexibele overbrengingsbalk tussen de AFC en de plafondsteunen (afschermingen) is de transporteur verder aangepast op het werk in zeer dunne lagen. Voor een grotere steenkooldoorvoer heeft het engineeringteam de doorsnede van de transporteur vergroot met verlengde zijplaten.

De ploegcarrosserie van het GH800B-systeem is aangepast voor snijhoogtes van maximaal 1,55 meter (61") tot minimaal 0,75 meter (30"). Dankzij een geoptimaliseerd ontwerp van beide uiteinden van de ploegcarrosserie kan meer steenkool naar de wandtransporteur worden toegevoerd en het snijvermogen dat bij dit proces wordt verbruikt, worden verlaagd. De Cat GH800B is aangesloten op een effectief horizonbepalingssysteem, dat het mogelijk maakt de steenkoolader te volgen zonder in ernaast liggend gesteente te snijden.

Voor deze toepassing zijn ook speciale Cat plafondsteunen voor dunne lagen ontworpen. Ingekorte overkappingen voorkomen botsingen met de ploeg, zelfs in de laagste stand, en de afschermende overkappingen zijn 8 cm (3") dunner om een ergonomisch betere werkomgeving voor de bemanning aan de voorzijde te creëren. Een watersproeisysteem voor de overkapping, dat is gesynchroniseerd met de snijdende ploeg, houdt het stofniveau op een laag niveau.

De Cat automatisering van het complete ploegsysteem voor mijngangen en als afstandsbediening voor alle functies en instellingen zorgen voor een hoge productie zonder personeel bij de wand. Het systeem verbetert de veiligheid en minimaliseert de bedrijfskosten.

Het nieuwe ploegsysteem GH800B is in het vierde kwartaal van vorig jaar in de mijn in Ibbenbüren ondergronds in bedrijf gesteld. Naast een indrukwekkende dagproductie verlaagt het nieuwe systeem de bedrijfs- en onderhoudskosten met circa 50 procent vergeleken met het systeem dat wordt gebruikt bij een nabijgelegen steenkoollaag. Een aanvoersnelheid van maar liefst 10 meter (33 ft.) per dag is een goede indicatie voor de enorme productiecapaciteit van het systeem.

Het Cat ploegsysteem GH800B wordt in vijf opeenvolgende aderen in de mijn in Ibbenbüren ingezet.

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°