Nieuwe Cat® wielladers van de M-serie leveren een efficiënte productie met geïntegreerde Cat productiemeting voor consistent nauwkeurige ladingen

Nieuwe Cat® wielladers van de M-serie leveren een efficiënte productie met geïntegreerde Cat productiemeting voor consistent nauwkeurige ladingen

Voor publicatie in Europa, Japan: januari 2015
Publicatienummer: 53PR15

Cat® middelgrote wielladers van de M-serie zijn nu nog efficiënter, dankzij Cat productiemeting, een Cat Connect-ladingtechnologie die de productiviteit bij laden en transport verbetert in toepassingen waarbij klanten nauwkeurige gewichten en ladingen vereisen. Dit ladingsysteem weegt ladingen terwijl de bak wordt geladen, zonder onderbreking van de laadcyclus. Geavanceerde weegfuncties stellen de machinist in staat om de lading snel aan te passen voordat hij de voorraadhoop verlaat. De ladinggegevens kunnen in één oogopslag worden bekeken, zodat machinisten snel en efficiënt de exacte specificatie van de lading kunnen realiseren zonder kostbaar giswerk dat leidt tot onder- en overbelading. Daarnaast worden de ladinggegevens opgeslagen om managers te helpen de productie te bewaken, het bedrijfsrendement te evalueren en hun bedrijf te voeren. Met Cat productiemeting profiteren klanten van kortere cyclustijden, een hogere productiviteit en lagere brandstof- en bedrijfskosten.

Geïntegreerd ontwerp

Cat productiemeting is speciaal geoptimaliseerd voor Cat laders van de M-serie en af fabriek volledig geïntegreerd in de machine en systemen. Door de diepe integratie kan het systeem gebruikmaken van bestaande componenten en sensoren van de machine, voor optimale prestaties en betrouwbaarheid tegen een betaalbare prijs. Het systeem gebruikt gegevens afkomstig van de hefcilindersensoren voor het meten van de bakpositie en de hydraulische druk voor het berekenen van het ladinggewicht met een nauwkeurigheid van +/-1%.

De informatie is eenvoudig toegankelijk van het standaard multifunctionele aanraakscherm van de lader. Het eenvoudige ontwerp is gebruiksvriendelijk en kent een simpele navigatie voor het instellen van de ID van materiaal en trucks, doelladingen en het opslaan van ladinggegevens. De achteruitkijkcamera van de machine maakt gebruik van hetzelfde display wanneer de lader achteruit rijdt, terwijl de waardevolle ladinggegevens nog steeds worden weergegeven, voor een nog betere productiviteit en een beter overzicht over het werkterrein.

Modi en kenmerken

Geavanceerde weegmodi dragen bij tot een grote ladingnauwkeurigheid en verkorten de laadcyclus.

  • Overdracht bij wegen – geeft vooraf een overzicht van het materiaalgewicht plus de totale lading van de truck terwijl de bak wordt gewogen, waardoor machinisten materiaal kunnen dumpen als de lading te zwaar is.
  • Wegen bij laag heffen – schat het materiaalgewicht bij een geringe hefhoogte zonder dat door het gehele weegbereik hoeft te worden bewogen, voor sneller laden wanneer er geen exacte gewichten vereist zijn, zoals bij het laden van hoppers.
  • Dumpen – stelt de machinist in staat om bij de laatste gang de lading aan te passen bij de voorraadhoop, truck of hopper en in realtime de aangepaste gewichten te zien.

Voor meer gemak voor de machinist werkt Cat productiemeting samen met de geautomatiseerde laadfunctie van de machine, Aggregate Autodig, om de invoer van de machinist te beperken en de productiviteit te verhogen tijdens repetitief laden bij het werken in gruisbergen.

Productiviteitsbewaking

Machinisten kunnen de productiviteit van de lader bijhouden vanuit de cabine; ze hebben snel toegang tot de ladinggewichten, aantal ladingen en cycli per dag en in totaal. In combinatie met LINK-technologieën hebben managers inzage in de ladinggegevens plus productie- en brandstofverbruikcijfers, op één plaats, met behulp van VisionLink® 3D-projectbewaking. Uitgebreide rapportage helpt managers bij het snel beheren van materiaalverzet, evalueren van de prestaties van het machinepark en de machinisten, en het tijdig nemen van besluiten voor het realiseren van productiedoelstellingen en het verbeteren van de efficiëntie op het werkterrein. Gedetailleerdere gegevens zijn beschikbaar via VIMSpc.

Kijk voor meer informatie over Cat Connect-ladingtechnologieën op Cat.com.

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. 

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden