De nieuwe Cat® pijpenleggers PL72, PL83 en PL87 zijn uitgerust met speciaal gebouwde frames en cabine, een groot hefvermogen, nauwkeurige hydraulische besturing, een geïntegreerde aandrijflijn en comfort voor de machinist

Nieuwe Cat® pijpenleggers PL72, PL83 en PL87

Voor wereldwijde publicatie uitgezonderd Japan: augustus 2015
Publicatienummer: 278PR15

De Cat® pijpenleggers PL72, PL83 en PL87, al lange tijd de norm voor krachtige prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid in de pijpenleggerindustrie, zijn voorzien van een geïntegreerde aandrijflijn volledig van Cat met differentieelbesturing en een elektronisch geregeld hydraulisch systeem dat de totale besturing van de heffuncties in één joystick samenbrengt. Onafhankelijke lieren met een variabel toerental voor de giek en de haak bieden nauwkeurige controle en het verbeterde contragewichtsysteem garandeert een laag zwaartepunt voor optimale prestaties. Een nieuwe ROPS-constructie (Roll Over Protection Structure: bescherming bij omkantelen) biedt extra bescherming van de machinist in zowel open als gesloten cabines. De nieuwe, speciaal gebouwde pijpenleggercabine staat nu onder druk en bevat nieuwe functies die het comfort en gemak voor de machinist vergroten.

De nieuwe Cat pijpenleggers zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de pijpleidingindustrie voor een groter hefvermogen, een betere werking op hellingen, gebruiksvriendelijkheid, prestaties en eenvoudig transport. Het nominale hefvermogen (bij het kantelpunt) bedraagt 90.000 pond (40.823 kg) voor de PL72, 170.000 pond (77.111 kg) voor de PL83 en 216.000 pond (97.972 kg) voor de PL87. Een niet-afgeveerde onderwagen met verhoogde sprockets biedt een royaal rupsoppervlak voor extra stabiliteit en de enorme hoofdframes en het hoofdchassis van de nieuwe modellen zijn bestand tegen de belasting van het gebruik.

De Cat C9.3 ACERT-motor van de PL72 heeft een maximaal nominaal vermogen van 257 hp (192 kW); de Cat C15 ACERT-motor in de PL83 en PL87 heeft een maximaal nominaal vermogen van 363 hp (271 kW); alle motoren voldoen aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. De nieuwe modellen zijn uitgerust met de Cat koppelomvormer en de elektronisch geregelde 3F/3R Power Shift-transmissie. 

Duurzame, efficiënte hefcomponenten

De lieronderdelen met compact profiel voor de nieuwe pijpenleggers zijn voorzien van oliegekoelde schijfremmen om een soepele werking te garanderen en de giek en takel worden goed in positie gehouden. Het modulaire, gemakkelijk aansluitbare ontwerp van de lieren maakt snel verwisselen in het veld mogelijk. De contragewichtsegmenten zijn geprofileerd om optimale hefprestaties te bieden en zijn hydraulisch uitschuifbaar voor een efficiënte balans van de lading en betere speling. Een nieuwe, elektronische aanslagschakelaar voor de PL83 en PL87 zorgt ervoor dat de contragewichten naar de juiste positie worden ingetrokken.

De duurzame, lichtgewicht giek is gemaakt van staal met grote treksterkte en heeft een smal ontwerp voor een beter zicht op het werkgebied. Verwijderbare op de giek gemonteerde lagers zijn ontworpen voor een lange levensduur en gemakkelijk onderhoud. De nieuwe PL83 en PL87 zijn nu voorzien van twee gieken in standaardconfiguraties van 24' (7,31 m) en 28' (8,53 m). De PL72 heeft ook twee gieken, van 20' (6,1 m) en van 24' (7,3 m).

De blokkenset met een kort ontwerp verbetert het zicht op het werkgebied en verlengt het werkbereik van de giek. De haak en de giekblokken met glijlagers, de gesmede haak met vergrendeling, de katrollen van nodulair gietijzer en de frameconstructie voor zwaar gebruik zijn aan elkaar gekoppeld voor sterkte en duurzaamheid.

Werkomgeving van de machinist

De nieuwe Cat pijpenleggers voegen extra comfortfuncties voor de machinist toe, zoals een stillere cabine, verstelbare armleuningen en de optie van een verwarmde/geventileerde stoel. Een op het dashboard gemonteerd LCD-display biedt boorddiagnose voor de machinist, biedt machinisten de mogelijkheid om individuele profielen in te stellen en operationele instellingen te verrichten en biedt toegang tot meerdere schakelaarfuncties.

De beschikbare gesloten cabine is nieuw en door Caterpillar specifiek voor pijpleidingtoepassingen ontworpen, zodat de truck kan worden getransporteerd terwijl de ROPS-constructie blijft zitten. De cabine is volledig afgedicht en voorzien van gefilterde, onder druk staande lucht voor een schone binnenomgeving. Het grote glasoppervlak biedt onbelemmerd zicht rond de machine en in de sleuf, en een groot dakraam met verschuifbaar zonnescherm biedt een duidelijk zicht op de giek en het blok.

Een moeiteloos te bedienen joystick en een stuurinrichting met één hendel plaatsen de volledige bediening van de machine direct onder de vingertoppen van de machinist, inclusief haak en giek, positie van contragewicht, gasklep, transmissie en stuurinrichting. Een planetair differentieel laat de machine bochten maken door de ene rups sneller en de andere langzamer te laten draaien, waarbij het volle vermogen naar beide rupsen in stand wordt gehouden voor een betere wendbaarheid in volle werkruimtes en voor betere prestaties op hellingen.

De nieuwe modellen zijn in de fabriek gereedgemaakt voor de montage van een LMI (Load Monitor Indicator: lastmonitor), met nieuwe hydraulische circuits, geïntegreerde bevestigingsmaterialen en een voeding die gereed is voor montage van het systeem om de installatie te vereenvoudigen. Het hydraulisch systeem dat gereed is voor LMI hoeft niet te worden geopend voor installatie, dus vervuiling van het systeem wordt voorkomen.

Bewaking op afstand met het Cat Product Link™-systeem verbetert de algehele effectiviteit van het machineparkbeheer door gegevens te verstrekken over gebeurtenissen en diagnosecodes, de locatie van de machine, brandstofniveau, stilstandtijd, werktijd en andere gedetailleerde informatie (inclusief foutcodes voor het niet gebruiken van de veiligheidsgordels), die naar VisionLink®, de beveiligde internettoepassing van Cat, worden verzonden.

Veiligheid, onderhoudsgemak

Voor extra veiligheid op de werklocatie verbetert een achteruitkijkcamera met groothoek het zicht op het werkterrein. Een standaard machinistdetectiesysteem zorgt dat de machine stationair kan draaien wanneer de machinist niet op de stoel zit, maar vergrendelt de aandrijflijn om ongewenste beweging te voorkomen. Om het routineonderhoud te vereenvoudigen, zorgen hydrauliekdruknippels dat de druk snel kan worden gemeten en milieuvriendelijke aftapkranen voor radiateur, hydrauliekolietank, motor, transmissie en hoofdchassis vergroten het onderhoudsgemak en voorkomen gemorste vloeistof. De radiateur, laadluchtkoeler en hydrauliekoliekoeler zijn ondergebracht in een enkel vlak, waardoor de reiniging wordt vergemakkelijkt en de uitschakelbare omkeerbare hydraulische ventilator werkt alleen wanneer dat nodig is. 

Afdrukmateriaal

Specificaties van de PL72, PL83, PL87

 

PL72

PL83

PL87

Motor

Cat C9.3 ACERT

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

Nettovermogen (nominaal), hp (kW)

257 (192)

319 (238)

319 (238)

Hefvermogen, lb (kg)

90,000 (40 823)           

170,000 (77 111)   

216,000 (97 976)

Bedrijfsgewicht in lb (kg)

68,945 (31 278) 

111,316 (50 492)

121,795 (55 426)

Maximale haaksnelheid, ft/min. (m/min.)

144 (44)

72 (22)

50.8 (15.5)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.