Nieuwe Cat® 6020B Hydraulische mijnbouwshovel biedt uiterst geavanceerde cabine, efficiënte hydrauliek en vereenvoudigd onderhoud

Nieuwe Cat® 6020B Hydraulische mijnbouwshovel biedt uiterst geavanceerde cabine, efficiënte hydrauliek en vereenvoudigd onderhoud

Voor wereldwijde publicatie: april 2013

Publicatienummer: 200PR13

De Cat® hydraulische mijnbouwshovel is een gloednieuw model in de uitgebreide serie Cat hydraulische mijnbouwshovels. Deze van de grond af nieuw ontworpen machine beschikt over een laadvermogen van 22 ton (24 short ton), een bedrijfsgewicht van 220 ton (240 short ton) en werkt samen met de Cat 777G starre dumptruck om het laden en vervoeren optimaal te laten verlopen.

De 6020B is ontworpen voor eenvoud en betrouwbaarheid, zonder concessies te doen aan de veiligheid. De machine is voorzien van een nieuwe, uiterst geavanceerde cabine die het beste zicht in zijn klasse biedt dankzij het grote venster in de vloer en de grote voorruit en zijruiten. De onbelemmerde zichtlijnen naar de rupsen en de bodem van de groeve maken het voor de machinist eenvoudiger om de grijper te verplaatsen en vrachtwagens te beladen. Het innovatieve cabineontwerp omvat twee extra stoelen voor een trainer en waarnemer. De 6020B beschikt als eerste shovel in zijn klasse over een cabine met drie stoelen.

De modulaire constructie met volledig toegankelijke aandrijving zorgt voor gemakkelijk bereikbare componenten en superieur onderhoudsgemak. Daarnaast maakt het modulaire ontwerp het gemakkelijker om de 6020B te vervoeren en ter plaatse te monteren. Ook de configuratie met één motor draagt bij aan het vereenvoudigde onderhoud. De 778 kW (1043 pk) Cat motor drijft de geavanceerde hydrauliek aan, die de beste systeemefficiëntie in de sector biedt.

De nieuwe 6020B met dieplepelbak beleeft zijn voorintroductie op de Bauma 2013 en zal in het vierde kwartaal van dit jaar leverbaar zijn.

Uiterst geavanceerde cabine
De nieuw ontworpen cabine is het product van jarenlange samenwerking met mijnbouwbedrijven en machinisten van hydraulische mijnbouwshovels uit alle delen van de wereld. Het resultaat is een ontwerp dat de veiligheid en productiviteit verhoogt dankzij een ongeëvenaard zicht, meer comfort en gemakkelijker training tijdens het werken met de machine.

De cabine biedt de machinist een groot aantal verstelmogelijkheden om de machine aan te passen aan zijn persoonlijke voorkeuren. De stoelvering en armsteunen kunnen worden ingesteld voor personen met zeer uiteenlopende lichaamsbouw en de helderheid en het contrast van het displayscherm zijn aanpasbaar aan de wensen van de machinist en de omgevingsomstandigheden. Het klimaatregelsysteem handhaaft automatisch de door de machinist ingestelde temperatuur.

De op isolatoren gemonteerde cabine zorgt voor een doeltreffende afname van vermoeiende trillingen en de volledig vlakke cabinevloer vermindert het struikelgevaar. Daarnaast beschikt de cabine over een extra noodstopknop binnen handbereik van de trainer en waarnemer.

De trainerstoel is naast de stoel voor de machinist geplaatst voor een optimaal zicht op het werkoppervlak en gemakkelijke communicatie tijdens trainingen. De verhoogde zitplaats voor de waarnemer bevindt zich achter de stoel voor de machinist en biedt zowel ruimte voor een laptop als een onbelemmerd zicht op de cabine en de graafomgeving.

Neem voor meer informatie over Cat hydraulische mijnbouwshovels contact op met uw lokale Cat dealer of ga naar https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo