Caterpillar kondigt nieuwe Cat® minigraafmachines van de D-serie aan

Caterpillar kondigt nieuwe Cat® minigraafmachines van de D-serie aan

Voor wereldwijde publicatie (behalve China en Japan): november 2012

Publicatienummer: 348PR12

De nieuwe Cat® hydraulische minigraafmachines van de D-serie, model 301.7D, 302.2D en 302.4D, zijn krachtige, veelzijdige machines die met gemak werken in kleine ruimtes en die het bestaande assortiment van de D-serie aanvullen. De nieuwe machines hebben modelconfiguraties die nauw aansluiten op hun bedrijfsgewicht (1,6 tot 2,5 ton): een krachtig hydraulisch systeem, een ruime werkomgeving voor de machinist en uitstekende toegankelijkheid voor servicewerkzaamheden.

De 301.7D, 302.2D en 302.4D hebben compacte afmetingen, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden getransporteerd op een aanhanger of in een pick-up.

De 301.7D kan worden gespecificeerd met een vaste of uitschuifbare onderwagen. De 302.2D is standaard voorzien van een uitschuifbare onderwagen en biedt een grotere graafdiepte en hogere hefprestaties. Een langer dozerblad is optioneel op zowel de 301.7D als de 302.2D.

In Noord-Amerika is de 302.4D geconfigureerd met steunen en ontlastkleppen voor het eenvoudig en kostenbesparend monteren van een hydraulische duim.

Duurzaam, functioneel ontwerp

Het dozerblad vergroot de totale capaciteit en vergemakkelijkt opvul- en opruimwerkzaamheden. Dankzij de zweeffunctie kan het blad de bodemcontouren volgen zonder correctie door de machinist, waardoor het opruimen van een terrein snel en eenvoudig gaat.

Robuuste hijssteunen op het cabinedak maken het verplaatsen van de machine snel en eenvoudig.

Comfort voor de machinist

De modellen van de D-serie zijn leverbaar met een overkapping voor de machinist, die van beide kanten van de machine toegankelijk is, of met een optionele gesloten cabine, die eersteklas standaardkenmerken heeft, zoals een efficiënt verwarmings-/ontdooi-/ ventilatiesysteem en een inklapbare voorruit met een stangenstelsel met gasveerondersteuning, die eenvoudig kan worden opgeborgen in de dakruimte. Het onderste gedeelte van de voorruit kan omhoog worden gebracht en samen met het bovenste gedeelte van de ruit worden opgeborgen, wat de ventilatie en het zicht verbetert en snel kan worden gerealiseerd. Alle modellen hebben een schuivende zijruit rechts voor extra ventilatie. Uitvoeringen met cabine worden geleverd met een radiovoorbereidingspakket.

De ruime werkomgeving voor de machinist is voorzien van een comfortabele geveerde stoel, oprolbare veiligheidsgordels, verstelbare polssteunen en volop beenruimte.

De hydraulische functie wordt bediend met behulp van de proportionele rol op de joystick. Met een schakelaar kan de machinist de extra hydraulische stroming aanpassen aan de eisen van de verschillende uitrustingsstukken. Alle modellen zijn voorzien van een extra hydraulisch tweerichtingssysteem, waardoor de machinist zowel een hydraulische hamer als een tweerichtingsuitrustingsstuk zoals een grondboor kan bedienen. Net als bij de grotere modellen in het nieuwe assortiment Cat graafmachines, zijn alle bedieningselementen servogestuurd, waardoor de bediening soepel is en weinig inspanning vergt. Ook wordt de noodzaak van onderhoud aan kabels en stangenstelsels weggenomen.

De zwenkrem, die vereist is tijdens transport van de machine, wordt automatisch ingeschakeld wanneer de linkerconsole omhoog wordt geplaatst.

Eenvoudig routineonderhoud

Duurzame stalen carrosseriepanelen bieden een goede schadebestendigheid. Gescharnierde en verwijderbare panelen bieden eenvoudige toegang voor zowel routine- als diepgaand onderhoud. De langere intervallen voor routineonderhoud voor de modellen van de D-serie besparen tijd en verlagen de bedrijfskosten: de oliegeïmpregneerde lagers van een gesinterde metaallegering in het stangenstelsel van de giek en de graafarm hoeven slechts met een interval van 500 bedrijfsuren te worden gesmeerd; de verversingsintervallen van de motorolie zijn verlengd tot 500 bedrijfsuren en die van de hydrauliekolie bedragen 3000 bedrijfsuren. Via een S.O.S™-monsterafnamepoort voor hydrauliekolie kan de vloeistofconditie periodiek en gedurende de hele levensduur nauwkeurig worden gecontroleerd.

Machinespecificaties

 

301.7D

302.2D

302.4D

Less

Bedrijfsgewicht:

Less

Overkapping - kg (lb)

1,690 (3,726)

2,025 (4464)

2,312 (5,097)

Less

Cabine- kg (lb)

1,720 (4,343)

2,135 (4707)

2,410 (5,313)

Less

Nettovermogen kW (pk)

13.2 (17.7)

13.2 (17.7)

13.2 (17.7)

Less

Graafdiepte::

Less

Standaardarm - mm (ft)

2,193 (7 ft 2”)

2,478 (8 ft 2 in)

2,434 (8 ft)

Less

Lange arm - mm (ft)

2,394 (7 ft 10”)

2,678 (8 ft 9 in)

2,634 (8 ft 8 in)

Less

Voor meer informatie over de hydraulische minigraafmachines van de D-serie kunnen klanten contact opnemen met hun lokale Cat dealer of kijken op www.cat.com

Ga naar de websites van Caterpillar voor bauma 2013 in München.

Engelstalige site: http://www.uk.cat.com/bauma

Duitstalige site: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Downloadable Images

Press Inquiries

Cat Trade Press Media Representatives

Americas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Christina Schave: Schave_Christina_M@cat.com

Europe, Africa, Middle East
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

General Email: Cat_Trade_Press@cat.com

Reader Requests
www.cat.com/requestCatinfo

New D series mini excavator
New Cat D series mini excavator