Nieuwe Ag-Handlers uit de D-serie voorzien van vermogenskeuzes, hydrauliek met lastdetectie, comfort voor machinist en uitzonderlijke veelzijdigheid

Nieuwe Ag-Handlers uit de D-serie voorzien van vermogenskeuzes, hydrauliek met lastdetectie, comfort voor machinist en uitzonderlijke veelzijdigheid

Voor wereldwijde publicatie uitgezonderd Japan: januari 2017
Publicatienummer: 7PR17

De drie nieuwe Ag-Handlers van de D-serie - TH357D, TH408D en TH3510D - zijn gebouwd voor de zwaarste klussen op de boerderij, met hefvermogens van 3500 tot 4000 kg (7716 tot 8818 lb) en hefhoogtes van 7000 tot 9800 mm (23,0 tot 32,1 ft). Een keuze aan motoren en nominale vermogens zorgt voor krachtige en brandstofzuinige prestaties in elke toepassing. De nieuwe modellen zijn ontworpen voor snelle hydraulische respons, superieur comfort, eenvoudig routineonderhoud en gebruiksgemak.

De nieuwe modellen kunnen elke taak aan, of het nu gaat om het stapelen van balen, uitruimen van schuren, laden van aanhangers of verplaatsen van graan. Hiervoor zijn diverse uitrustingsstukken beschikbaar, waaronder  balengrijpers, laadbakken, palletvorken, materiaaloverslagarmen en vegers. De standaard handbediende koppeling en de leverbare hydraulische koppeling, beide met de Cat® IT-interface, maken het wisselen van gereedschap eenvoudig. Het krachtige bakscharnier met Z-stang biedt optimale opbreekkracht en laadbakprestaties. De leverbare trekinrichtingen achter breiden de veelzijdigheid van de machine verder uit met sleepcapaciteit.

Aandrijflijn en hydrauliek

De drie nieuwe modellen beschikken allemaal standaard over de 83 kW (111 hp) Cat C3.4B-motor; voor toepassingen die meer kracht vereisen, is de Cat C4.4 ACERT™-motor met een nominaal vermogen van 93 kW (124 hp) als optie leverbaar. De TH408D en TH3510D kunnen ook worden voorzien van de C4.4 ACERT met een vermogen van 106 kW (142 hp).

Een 6F/3R Power Shift-transmissie voor zware toepassingen in alle modellen levert exacte versnellingsbereiken voor diverse werkzaamheden. Het systeem voor vierwielaandrijving maakt gebruik van robuuste assen met planetaire-reductienaven, sperdifferentieel vóór en remmen op beide assen voor extra veiligheid. Dankzij een breed aanbod aan banden kunnen de machines worden afgestemd op de werkzaamheden voor optimale prestaties.

Het hydraulisch systeem met lastdetectie en gesloten poort, lastverdelende kleppen en een efficiënte axiale zuigerpomp met variabele opbrengst, levert een snelle hydraulische respons en past de druk en stroom aan de werkzaamheden aan om brandstof te besparen. Op de giekkop is een standaard extra hydraulisch circuit aangesloten voor aangedreven uitrustingsstukken. Daarnaast is een tweede extra circuit vóór, maar ook een extra circuit voor de achterzijde van de machine leverbaar. Voor het comfort van de machinist is het hydraulisch systeem voorzien van cilinderdemping om de impact van uitschuivende gieksecties te verminderen.

Het adaptieve indicatiesysteem voor stabiliteit in lengterichting vereenvoudigt de bediening van het hydraulisch systeem met een passieve modus waarmee het hydraulisch systeem normaal blijft werken, zonder af te slaan, wanneer de machine in de versnelling staat met de parkeerrem uitgeschakeld. Door deze intelligente functie hoeven machinisten niet langer een ophefschakelaar in te drukken of achteruit uit het materiaal te rijden om de hydraulische functies weer in te schakelen.

Werkomgeving van de machinist

De stille cabine, met een geluidsniveau van 75 dB(A), beschikt over een multifunctionele joystick met bedieningselementen voor de transmissie (bedieningselementen voor de transmissie op de stuurkolom zijn ook leverbaar), samen met bedieningselementen voor de extra hydraulische functies. Het dashboard heeft een ergonomische lay-out en een  nieuw leddisplay met brandstof- en snelheidsindicaties. Met de schakelaar voor laadbak- en vorkmodi kan de reactiesnelheid van de hydrauliek worden aangepast voor meer vermogen of meer precisie. Het verwarmingssysteem houdt de cabine op een comfortabele temperatuur bij koud weer, en airconditioning is als optie leverbaar.

Het lage giekscharnierpunt en de verhoogde cabine zorgen voor goed zicht langs het gebogen profiel van de motorkap. Met de leverbare achteruitkijkcamera en perifere sensoren hebben machinisten nog meer zicht op het werkterrein. Zes standaard werklampen bieden uitstekende verlichting bij het werken in het donker.

Het beschikbare geavanceerde  display geeft toegang tot aanvullende machine-informatie en -afstelling, waaronder  lasttabellen, onderhoudsschema's en beelden van de achteruitkijkcamera. Op het display kunnen responsniveaus van de hydrauliek, rijmodi en intervallen van de omkeerbare ventilator worden ingesteld. Wanneer een ander uitrustingsstuk wordt geselecteerd, worden op het display de bijbehorende lasttabellen getoond. Bovendien kan de machine-eigenaar via het display gebruikerscodes programmeren om diefstal tegen te gaan.

Ook verkrijgbaar zijn een rijcomfortsysteem dat giekbewegingen dempt bij snelheden van meer dan 5 km/h (3 mph) op ruw terrein, en een intelligent giekophangingssysteem waarmee de giek automatisch de contouren van het terrein volgt en daarmee voorkomt dat uitrustingsstukken over de grond schrapen. Beide functies dragen bij aan een soepele werking en extra comfort voor de machinist, evenals het leverbare aircosysteem en de verwarmde, luchtgeveerde stoel.

Onderhoudsgemak/technologie

Om het regelmatige onderhoud te vereenvoudigen, kunnen diagnostische controles worden uitgevoerd via het display. Normale onderhoudspunten zijn toegankelijk vanaf het maaiveld en dankzij de in lengterichting geplaatste motor en de grote motorkap zijn de motor, het koelpakket en de hydraulische componenten eenvoudig toegankelijk. Het grote koelpakket kan hoge omgevingstemperaturen aan en de hydraulische, omkeerbare, op de koelvraag reagerende ventilator helpt om de verticaal geplaatste koelblokken vrij van verontreinigingen te houden.

Het Product Link™-systeem, onderdeel van LINK-technologieën, zorgt voor een draadloze verbinding tussen eigenaren en hun machines, zodat ze toegang krijgen tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden genomen. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.

 

Productspecificaties

 

TH357D

TH408D

TH3510D

Vermogen, kW (hp)

83-93 (111-124)

83-106 (111-142)

83-106 (111-142)

Hefhoogte, max., mm (ft)

7 000 (23.0)

7 600 (24.9)

9 800 (32.1)

Hefvermogen, max., kg (lb)

3 500 (7,716)

4 000 (8,818)

3 500 (7,716)

Bedrijfsgewicht, kg (lb)*

7 939 (17,503)

8 526 (18,797)

9 149 (20,170)

Trekkracht, kN (lbf)**

92 (20,682)

92 (20,682)

92 (20,682)

* Met vorkenbord en vorken
** Met motor 83 kW (111 hp)

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo