Nieuwe Cat® hamers van de E-serie combineren eenvoud van ontwerp met geavanceerde kenmerken voor verbetering van prestaties, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en onderhoudsgemak

Nieuwe Cat® hamers van de E-serie combineren eenvoud van ontwerp met geavanceerde kenmerken voor verbetering van prestaties, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en onderhoudsgemak

Voor uitgave in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, CIS: februari 2015
Publicatienummer: 66PR15  

Er zijn tien nieuwe Cat® hamers van de E-serie - ontworpen voor gebruik met minigraafmachines, schrankladers en graaf-laadcombinaties - leverbaar in "geluidgedempte " en zijplaatuitvoeringen. Er worden vier groottes - H35, H45, H55 en H65 - geleverd in twee montageconfiguraties, voor montage op houders van Caterpillar en andere merken.

Gedempte hamers, die herkenbaar zijn aan de "s " in de modelaanduiding, zijn voorzien van een volledig omsloten behuizing voor geluidsisolatie, een waardevol kenmerk bij gevoelige werkomgevingen en bij gebruik van kleine machines waarbij de hamer zich dicht bij de machinist bevindt. Niet-gedempte modellen met zijplaten zijn in alle vier groottes leverbaar.

Modellen met vlakke bovenzijde bieden veelzijdigheid omdat zij kunnen worden gemonteerd op Caterpillar apparatuur en op die van andere fabrikanten. Modellen met penmontage zijn leverbaar voor de H55E en H65E, voor toepassingen die een speciale met hamer uitgeruste Cat machine vereisen.

Belangrijkste kenmerken

Diverse kenmerken zorgen voor een eenvoudige montage, comfortabele werking en lange levensduur van de hamer. De hamers zijn speciaal afgestemd voor de opbrengsten en drukken van Cat machines. Daarnaast zijn de hydraulische poorten zodanig geplaatst dat het aanbrengen eenvoudig is. De hamer is gereed voor gebruik zodra deze is "aangesloten".

Het veersysteem op de geluidgedempte modellen bevat buffers aan de boven- en onderzijde om terugslagkrachten te dempen en van de machine te isoleren. Een geveerde steun helpt trillingen en geluid te dempen. Het resultaat is een stille, betrouwbare werking en minder vermoeidheid van de machinist.

Om de hamer tegen inwendige spanningen te beschermen, kan een automatische afslag worden ingeschakeld. Deze stopt de zuiger onmiddellijk wanneer de hamer door materiaal heen breekt, wat op zijn beurt de hamer beschermt tegen onbelast doorslaan.

Eenvoudig onderhoud

De nieuwe hamers van de E-serie bevatten 47% minder onderdelen dan de vorige modellen van de D-serie. Dit versnelt en vereenvoudigt het onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is voorzien in een enkele vetnippel, op een gemakkelijk toegankelijke plaats. Het wisselen van gereedschap kan met gewone handgereedschappen worden gedaan.

Specificaties

  H35Es/H35E H45Es/H45E H55Es/H55E H65Es/H65E
Aanbevolen gewichtbereik van de drager in lb. (kg)

 2430-5300 (1100-2400)

 3310-7060 (1500-3200)

 5500-13.200 (2500-6000)

 6600-19.800 (3000-9000)

Slagfrequentie slagen/min

 600-1680

 780-1800

 600-1680 

 720-1740

Energieklasse, ft-lb., (J) 

 300 (407)

 400 (542)

 600 (813)

 800 (1 085)

Nominale opbrengst, US-Gall/min.  (l/min)

 3,2-9,2 (12-35)

 6,6-16 (25-62)

 7,9-22 (30-85)

 10-30 (40-115)

Max. druk, psi (kPa)

 2,393 (16,500)

 2,465 (17,000)

 2,393 (16,500)

 2,393 (16,500)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo