De nieuwe zuinige graafmachine Cat 323F LN is ontworpen voor klanten die per opdracht betaald krijgen

Voor publicatie in Europa: september 2016
Publicatienummer: 371PR16  

De nieuwe graafmachine Cat® 323F L is speciaal ontworpen met versterkte constructies en zware contragewichten, zodat hij geschikt is voor de allerzwaarste toepassingen. De zware gieken en sticks worden gekenmerkt door hoogwaardig staal en kokerprofielen met interne schotten voor extra duurzaamheid. Het massieve bovenframe, de onderwagen (onderframe) en rupsframes zijn ontworpen voor sterkte en duurzaamheid op lange termijn.

Motor en hydrauliek

Deze graafmachine van de F-serie laat een brandstofbesparing van 4 procent zien, vergeleken met de 323E LN, wat vooral te danken is aan de efficiency van de sterke Cat C4.4 ACERT™-motor met 120 kW nettovermogen die voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen. Beproefde elektronica en onderdelen voor brandstof, lucht en nabehandeling (inclusief een onderhoudsvrij roetfilter) zorgen voor een effectief emissieregelsysteem, zonder dat de werkcyclus hoeft te worden onderbroken en zonder de productiviteit, het brandstofverbruik, de betrouwbaarheid en de levensduur negatief te beïnvloeden.

  Het brandstofverbruik van de C4.4 ACERT-motor is nu nog gunstiger dankzij een automatische toerentalregeling die het motortoerental verlaagt in onbelaste/lichtbelaste omstandigheden, een motoruitschakelingssysteem dat de motor bij stationair draaien na een vooraf ingesteld interval afzet en dankzij de standaard aanwezige ECO- of HP-modus waarmee de machinist de machineprestaties kan afstemmen op de toepassing. De motor loopt ook zuinig op biodieselmengsels tot B20 wanneer gemengd met ULSD-brandstof.

In het krachtige hydraulisch systeem van de 323F LN zijn de belangrijkste componenten dicht bij elkaar geplaatst. Hierdoor zijn de leidingen korter en zijn wrijvingsverliezen en drukvallen teruggebracht. In combinatie met de regeneratiecircuits voor giek en stick die de belasting van de hoofdpompen beperken, draagt het unieke hydraulisch systeem van Cat in belangrijke mate bij aan de algehele brandstofbesparing. De 323F LN is leverbaar met twee graafarmuitvoeringen: lang en variabel verstelbaar.

Werkomgeving van de machinist, veiligheid en onderhoudsgemak

De overdrukcabine is ruim en stil met grote glasoppervlakken voor goed zicht rondom. De cabine is uitgerust met aanzuigfiltratie, in hoogte verstelbare joystickconsoles en een grote kleurenmonitor, en kan optioneel worden uitgerust met luchtgeveerde, verwarmde en gekoelde stoelen.

Tot de veiligheidskenmerken behoren onder meer een in de cabine geïntegreerde ROPS (Roll Over Protection Structure: bescherming bij omkantelen), antislipoppervlakken, programmeerbare halogeenwerklampen, bovenste en onderste ramen die eenvoudig kunnen worden opgeborgen, een groot dakraam, een achteruitkijkcamera en een camerasysteem voor zicht naar rechts.

De kenmerken die het onderhoudsgemak vergroten zijn onder meer de toegang op maaiveldhoogte tot de belangrijkste onderhoudspunten, de elektrische brandstofopvoerpomp, een extern aftappunt voor de brandstoftank en een brandstofniveaumeter om overvullen van de tank te voorkomen.

Technologische verbeteringen

Cat Connect helpt klanten meer uit hun Cat materieel te halen en de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren door ze te laten profiteren van Caterpillar technologie en Cat dealerservices. Voor een maximaal investeringsrendement moeten eigenaars van uitrustingen het volle potentieel van machines benutten, zodat machines meer produceren in minder tijd met een lager brandstofverbruik. Om de kosten nog verder terug te dringen, moet onnodige slijtage van de machine worden voorkomen en moet de werkplek veilig worden gehouden.

Cat Grade Control Depth and Slope, onderdeel van de Cat Connect-technologie, is een standaard in de fabriek geïntegreerd systeem dat de machinisten helpt snel en efficiënt aan de specificaties van niveaus te voldoen. Het systeem omvat goed beschermde sensoren in de graafarm die de machinist via de standaardmonitor in de cabine van real-time-informatie voorzien over positionering en over het graven en vullen. Het systeem helpt de machinist zijn werk in één keer goed te doen, wat aanpassingswerkzaamheden bij het graven en aanleggen van hellingen voorkomt. Dit bespaart brandstof- en materiaalkosten, terwijl de noodzaak van niveaucontroles wordt geminimaliseerd. U kunt het systeem eenvoudig opwaarderen voor 3D-mogelijkheden door de toevoeging van de beproefde systemen Cat AccuGrade™ GPS of Universal Total Station (UTS).

Het optionele Cat GRADE met ASSIST zorgt voor een verdere toename van efficiëntie en productiviteit. Met een druk op de knop en de stickbediening automatiseert dit gebruiksvriendelijke systeem nivelleerwerkzaamheden die de machinist gewoonlijk zelf uitvoert met handmatige bedieningselementen voor de giek, de stick en de laadbak. Alle machinisten kunnen, ongeacht hun ervaring, tot wel 45% sneller de gewenste nivellering bereiken dan met traditionele nivellering en tot 30% sneller dan met nivelleringssystemen die alleen indicatieve begeleiding bieden. De ingebouwde voorzieningen van het systeem omvatten ook grade protect, ceiling protect en floor protect. Het resultaat is een snellere, nauwkeurigere nivellering met minder handmatige invoer en minder vermoeidheid van de machinist.

LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen eigenaars en hun machines, zodat ze toegang krijgen tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden gemaakt. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.  

Graafmachine 323F LN

Machinespecificaties

Bedrijfsgewichtbereik21.930 kg – 23.620 kg
Max. graafdiepte     6710 mm *   6270 mm **  
Max. reikwijdte (maaiveldhoogte)   9850 mm* 9800 mm**  
Brutovermogen (ISO 14396)   122 kW  
Nettovermogen (ISO 9249)120 kW  

*323F LN met lange giek, stick van 2,9 m en bak van 1,3 m³

**323F LN met VA-giek, stick van 2,5 m en bak van 1,3 m³

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

 

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

 

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

 

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo