Nieuwe brandstofzuinige en comfortabele Cat® 335F L CR voor veeleisende, productieve toepassingen in krappe ruimtes

Nieuwe brandstofzuinige en comfortabele Cat® 335F L CR voor veeleisende, productieve toepassingen in krappe ruimtes

Voor publicatie in Europa: februari 2015
Publicatienummer: 4PR15 

De nieuwe Cat® graafmachine 335F L CR heeft een zwenkstraal over de achterkant van slechts 1900 mm en is dankzij minimale beschadigingsrisico's geschikt voor veeleisende toepassingen op drukke bouwplaatsen. Bovendien is de brandstofzuinigheid met maar liefst 16 procent verbeterd en het hefvermogen over de voorkant met maar liefst 5 procent vergeleken met zijn voorganger, de 328D L CR. De belangrijkste kenmerken van het nieuwe model zijn onder meer het krachtige en efficiënte hydraulisch systeem, de zwaar uitgevoerde constructie, de stille, comfortabele, grote cabine, het koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, de servicepunten op maaiveldhoogte en een assortiment uitrustingsstukken die de 335F L CR nog veelzijdiger maken.

Krachtige motor

De Cat C7.1 ACERT™ motor van de 335F L CR heeft een vermogen van 205 pk (151 kW) en voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen. De motor is uitgerust met bewezen elektronica en onderdelen voor brandstof, lucht en nabehandeling, zoals het onderhoudsvrije roetfilter, dat geen onderbrekingen van de werkcycli en geen handelingen van de machinist vereist. Hiermee voldoet deze motor aan alle verwachtingen van de klant ten aanzien van productiviteit, brandstofzuinigheid, betrouwbaarheid en levensduur.

De automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental in onbelaste/lichtbelaste omstandigheden. Het motoruitschakelingssysteem bij stationair stopt de motor na een vooraf ingesteld interval en dankzij de ECO-modus kan de machinist de machineprestaties afstemmen op de toepassing. De motor loopt ook zuinig op biodieselmengsels tot B20.

Efficiënte hydraulische systemen

In het krachtige hydraulisch systeem van de 335F L CR zijn de belangrijkste componenten dicht bij elkaar geplaatst. Hierdoor zijn de leidingen korter en zijn wrijvingsverliezen en drukvallen teruggebracht. Het systeem levert overal en altijd precies de vereiste opbrengst. In combinatie met de regeneratiecircuits voor giek en stick die de belasting van de hoofdpompen beperken, draagt het unieke hydraulisch systeem van Cat in belangrijke mate bij aan de algehele brandstofbesparing.

Compacte zwenkstraal en duurzame constructie

De zwaar uitgevoerde frames en (lange) onderwagen van de 335F L CR zijn duurzaam en vormen een uitzonderlijk sterk en stabiel werkplatform voor graven en hijsen en voor het gebruik van uitrustingsstukken. In krappe ruimtes beperkt de compacte zwenkstraal het risico op beschadigingen aan gebouwen en voertuigen en aan de machine zelf. De 335F L CR heeft hetzelfde graafbereik en dezelfde bakafmetingen als de gewone 30-ton Cat graafmachine (zonder compacte zwenkstraal), d.w.z. een zwaaruitgevoerde, lange giek van 6,15 m en een stick van 3,2 m voor graafdieptes tot 6,99 m. Vergeleken met de 328D L CR is het hefvermogen over de voorkant van het nieuwe model met 5 procent verbeterd. Een optioneel blad zorgt voor extra stabiliteit en kan ook worden gebruikt voor het terugstorten van licht materiaal.

Werkomgeving van de machinist

De overdrukcabine is ruim en stil met grote glasoppervlakken voor goed zicht rondom. De cabine is uitgerust met aanzuigfiltratie, in hoogte verstelbare joystickconsoles, een grote kleurenmonitor, radio met MP3-audio-ingang en optionele luchtgeveerde, verwarmde en gekoelde stoelen voor comfortabel en productief werken.

Technologische verbeteringen

Voor een maximaal investeringsrendement moeten eigenaars van uitrustingen het volle potentieel van machines benutten, zodat machines meer produceren in minder tijd met een lager brandstofverbruik. Om de kosten nog verder terug te dringen, moet onnodige slijtage van de machine worden voorkomen en moet de werkplek veilig worden gehouden. Cat Connect helpt klanten om deze doelstellingen te realiseren, door ervoor te zorgen dat zij het meeste uit hun Cat uitrusting halen en door de efficiëntie op de werkplek te verbeteren met behulp van Caterpillar technologie en services van Cat dealers.

LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen eigenaars en hun machines zodat ze toegang krijgen tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden gemaakt. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.

Onderhoudsgemak & veiligheid

Enkele kenmerken die het onderhoudsgemak vergroten zijn onder meer de toegang op maaiveldhoogte tot de belangrijkste onderhoudspunten, de elektrische brandstofopvoerpomp, een extern aftappunt voor de brandstoftank en een brandstofniveaumeter om een overvolle tank te voorkomen. Tot de veiligheidskenmerken behoren onder meer een in de cabine geïntegreerde ROPS (Roll Over Protection Structure: bescherming bij omkantelen), antislipoppervlakken, programmeerbare halogeenwerklampen, bovenste en onderste ramen die eenvoudig kunnen worden opgeborgen, een groot dakraam en een achteruitkijkcamera.

Machinespecificaties

Motor

C7.1 ACERT

Vermogen (ISO 14396)

151 kW, 205 hp

Nettovermogen (ISO 9249)

143 kW, 194 hp

Rijsnelheid

4,15 km/h

Trekkracht

295 kN

Gieklengte

6,15 m

Sticklengte

3,2 m

Bedrijfsgewicht zonder blad, met rupsen van 600 mm

34.935 kg

Bedrijfsgewicht met blad, met rupsen van 600 mm

37.080 kg

Max. graafdiepte

6440 mm

Max. reikwijdte op maaiveldhoogte

10.160 mm

Transporthoogte

3540 mm

Transportbreedte, met rupsen van 600 mm

3190 mm

Transportlengte

9820 mm

Zwenkstraal over de achterkant

1900 mm

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo