Nieuwe generatie Cat mobiele scharen voor grote graafmachines versnellen primair sloopwerk en schrootverwerking

Nieuwe generatie Cat mobiele scharen voor grote graafmachines versnellen primair sloopwerk en schrootverwerking

Voor wereldwijde publicatie: april 2016  
Publicatienummer: 198PR16

De nieuwe Cat® mobiele scharen van de S2000/S3000-serie voor hydraulische graafmachines, ontworpen voor schrootverwerking en sloopwerkzaamheden, hebben optimale kracht-gewichtsverhoudingen die zorgen voor snellere cyclustijden en een hogere productiviteit per uur ten opzichte van de voorgaande modellen S340B, S365C en S385C. De nieuwe modellen hebben functies voor extra sterkte en kaakbescherming en kunnen op de giek of stick worden bevestigd. Ze zijn beschikbaar in zowel rechte configuraties (S2050, S2070, S2090) als configuraties die 360° draaien (S3050, S3070, S3090). De draaifunctie zorgt ervoor dat de schaar in de optimale snijstand kan worden gezet zonder de houder te verplaatsen.

"Schroot is een waardevol product. Om de winst te maximaliseren is een productieve uitrusting nodig waarmee klanten hun kosten kunnen beheersen" zegt Rogier Tonies, Sales Manager, Caterpillar Work Tools.   "Wij zijn verheugd dat onze mobiele schrootscharen de productiviteit verhogen en betere snijprestaties leveren om te voldoen aan de eisen van onze klanten".

Deze robuuste nieuwe scharen zijn ontworpen met een rechte onderkaak en een bovenkaak met apex, wat zorgt voor betere snijprestaties en een betere snij-efficiëntie. De nieuwe Cat aanboutbare perforatiepunt op de bovenkaak, waarop octrooi is aangevraagd, verhoogt de productiviteit nog meer wanneer perforatie vereist is, terwijl tevens de bewegende kaak en het moedermateriaal worden beschermd tegen slijtage als de bewegende kaak door de onderkaak heen gaat. Structurele verstevigingen verdelen het snijvermogen van de schaar beter en het ontwerp van de bovenkaak met apex resulteert, samen met een grotere opening van de kaken, in een hoger snijvermogen, vooral bij het knippen van profielen.

De krachtige terugtrekcilinder is volledig beschermd en zorgt voor een compacte constructie die het zicht en de manoeuvreerbaarheid in krappe ruimten ten goede komt. De messen en geleidemessen hebben vier snijoppervlakken die gedraaid kunnen worden voordat vervanging nodig is. Een zwaar uitgevoerde scharnierconstructie kan met standaardgereedschap worden aangehaald om de kaken uit te lijnen wanneer slijtage optreedt.

De S2000/S3000-serie wordt gemaakt van gelegeerd staal met superieure eigenschappen qua sterkte en treksterkte en met een hardheid die aanzienlijk hoger is dan T1-staal. Deze voordelen dragen bij aan een langere levensduur. Het onderhoud van de messen, het vervangen van slijtplaten en het verwijderen van ophopingen op de punt kan snel en makkelijk worden uitgevoerd.

De S2000/S3000-serie is geschikt voor graafmachines van Cat en andere merken, met een bedrijfsgewicht van 30 ton tot meer dan 85 ton. Caterpillar ondersteunt zijn uitrustingsstukken middels een uitgebreid assortiment pre- en aftersalesdiensten dat onder meer advies omvat bij het kiezen van het juiste uitrustingsstuk, maar ook opleidingen voor de machinist, materieelbeheer en een reeks financiële en verzekeringsproducten.

 

Specificaties van de scharen uit de S2000/S3000-serie

Type              Gewicht van houder*Opening van de kaken
S2050    Giek: 20-30 t/44.000-66.000 lb.        681 mm/27"
S2070                Giek: 25-40 t/55.000-88.000 lb.      819 mm/32"
S2090    Giek: 30-55 t/66.000-121.000 lb.      910 mm/36"
S3050    

Giek: 25-40 t/55.000-88.000 lb.

Stick: 40-60 t/88.000-132.000 lb.

681 mm/27"
S3070    

Giek: 30-55 t/66.000-121.000 lb.

Stick: 70-90 t/154.000-198.000 lb.

819 mm/32"
S3090    

Giek: 45-75 t/99.000-165.000 lb.

Stick: 90-110 t/198.000-242.000 lb.      

910 mm/36"

⃰ Alleen ter indicatie. Afhankelijk van de machineconfiguratie.

###

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo