Nieuwe vuilstortgrijper ontworpen voor hoge productiviteit en een laag brandstofverbruik van de drager

Nieuwe vuilstortgrijper ontworpen voor hoge productiviteit en een laag brandstofverbruik van de drager

Voor uitgave in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, CIS: juni 2014
Publicatienummer: 262PR14

De nieuwe Cat® G315B WH-vuilstortgrijper is ontworpen voor hydraulische graafmachines met een bedrijfsgewicht van 15 tot 22 metrische ton. De nieuwe grijper is een aanvulling op de Cat G300-serie en ontworpen voor het hanteren van grote volumes materiaal met een lage dichtheid, zoals voorwerpen van kunststof en schuim.

""De toevoeging van de G315 WH-grijper is een uitbreiding van ons huidige assortiment uitrustingsstukken voor het toenemende aantal bedrijven op het gebied van afvalverwerking en recycling", aldus Dick Hermann, Commercial Manager van Caterpillar Work Tools B.V. "Wij geloven dat deze toevoeging in combinatie met onze technische expertise en kennis van toepassingen ervoor zorgt dat Caterpillar toonaangevend blijft als een wereldwijde leverancier van uitrustingsstukken voor graafmachines en wielladers. Wij kijken ernaar uit om onze klanten te voorzien van extra waarde ter ondersteuning van hun werkzaamheden op het gebied van vuilstort en recycling." "

Om extra waarde voor onze klanten te garanderen, is de nieuwe G315 WH-grijper ontworpen met een grote kaak met een capaciteit van 800 liter. Hierdoor is het aantal gangen voor laden minimaal, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik van de drager en daarmee voor een hoger bedrijfsrendement voor afvalverwerkings- en recyclingbedrijven.

Ontwerpkenmerken

De G315 WH-grijper is voorzien van een topplaat voor montage van een adapterbeugel, waarmee de grijper kan worden gebruikt op verschillende dragers. Bij gebruik met de speciale Cat CW-snelkoppeling kan de grijper binnen luttele seconden worden verwisseld voor andere Cat uitrustingsstukken en omgekeerd. Cat graafmachines hebben vooraf geprogrammeerde hydrauliekinstellingen voor grijpers van de G300-serie.

De nieuwe grijper is speciaal gemaakt voor het hanteren van afval: hij heeft een geringe hoogte en is vervaardigd van hoogwaardig, stootvast staal. Hydraulische componenten zijn volledig beschermd en de enkele cilinder, met dempsysteem, levert grote sluitkrachten voor de grijperschalen. Het snel openen en sluiten zorgt in combinatie met de lasthoudklep voor een korte cyclustijd. Hoogwaardige bussen met smeergroeven, geharde pennen en inwendige stofafdichtingen vergroten de duurzaamheid.

De G315B WH is tevens voorzien van een hydraulisch zwenksysteem dat 360 graden kan draaien, zodat de grijper materiaal kan bereiken vanaf praktisch elke hoek en de verplaatsing van de drager tot een minimum kan worden beperkt. De gesloten schalen hebben een vierkant ontwerp, waardoor materiaal maximaal bereikbaar is, en het gladde binnenoppervlak van de schalen en hun grote opening zorgen voor  optimaal laden. De vergrendeling van het zwenksysteem zorgt voor veiligheid tijdens transport.

De onderhoudspanelen van de G315 WH maken de voornaamste componenten eenvoudig bereikbaar en de service-intervallen van een week en de eenvoudig bereikbare smeerpunten helpen de stilstandtijd tot een minimum te beperken. Vervangbare, schuurbestendige messen zijn standaard.

Specificaties van de G315B WH

Graafmachineklasse 15-22 ton Minder
Afmetingen - Lengte 2200 mm Minder
Afmetingen - Breedte 1100 mm Minder
Afmetingen - Hoogte 1455 mm Minder
Inhoud 800 l Minder
Gewicht* 1450 kg Minder
Sluitkracht 50 kN Minder
Druk – Openen/sluiten (max.) 350 bar Minder
Debiet – Openen/sluiten (max.) 90 l/min Minder
Druk – Draaien (max.) 140 bar Minder
Debiet voor draaien (max.) 40 l/min Minder

*Gewicht is exclusief montagesteun.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
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
Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo