Next Generation Cat® Excavators keuzes voor een hogere efficiëntie en lagere exploitatiekosten in de categorie 36-ton.

Voor uitgave in Europa, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, juni 2018. 
Uitgavenummer: 260PR18

De Next Generation 36-ton graafmachines van Caterpillar -de 336 en 336 GC- verhogen de operationele efficiente, verlagen brandstof- en onderhoudskosten en verbeteren comfort voor de machinist in vergelijking met oudere modellen. De nieuwe graafmachines bieden unieke combinaties van kenmerken die zo ontworpen zijn dat ze passen bij de productiviteit van de contractors en de  kostendoelstellingen.

De nieuwe Cat® 336 levert hoge productieprestaties en heeft standaard geïntegreerde Cat Connect-technologie en de meeste kracht en hefcapaciteit van de twee modellen. Het resultaat is maximale productiviteit tegen de laagste kosten.

De nieuwe Cat 336 GC combineert de juiste balans tussen productiviteitsfuncties met verlaagd brandstofverbruik en onderhoudskosten. Het resultaat is een hoge betrouwbaarheid en lage kosten per uur.

Technologie verhoogt de efficiëntie met tot 45 procent   

De nieuwe Cat 336 heeft het hoogste technologieniveau van de industrie om productiviteit te stimuleren. Geïntegreerde Cat Connect -technologie verhoogt de operationele efficiëntie  tot 45 procent vergeleken met traditionele nivelleringsactiviteiten.

De standaard Cat Grade met 2D-systeem biedt begeleiding voor diepte, helling en horizontale afstand tot nivellering via de standaard touchscreen monitor, waardoor de operators nauwkeuriger kunnen werken. Het systeem is gemakkelijk geüpgraded naar Cat Grade met geavanceerde 2D of Cat Grade met 3D.

Standard Grade Assist automatiseert bewegingen van giek, stick en graafbak, zodat operators moeiteloos op nivellering kunnen blijven met besturing met één hendel.

Cat Payload levert nauwkeurige laaddoelen en hogere laadefficiëntie met bepaling van het gewicht onderweg en realtime payload schattingen zonder zwenken om overbelasting/onderbelasting van trucks te voorkomen.

De E-fence functie voorkomt dat de graafmachine zich buiten een door de machinist vastgesteld gebied begeeft. Dit is met name handig bij het werken onder structuren of bij verkeer.

Cat LINK™ hardware en software verbinden werkterreinen met het kantoor en bieden klanten machine-kritische operationele informatie.

Brandstofbesparingen tot 15 procent

Cat Next Generation graafmachines zijn zo ontworpen dat zij minder brandstof verbruiken dan de modellen die ze vervangen - tot 15 procent minder brandstof voor de 336.

Nieuwe Smart-modus past motor- en hydraulisch vermogen automatisch aan aan de graafomstandigheden waarmee het zowel brandstofverbruik als prestaties optimaliseert. Motorsnelheid wordt automatisch verlaagd als er geen hydraulische eisen zijn om brandstofverbruik verder te verminderen.

Het koelsysteem heeft een nieuwe ventilator die op aanvraag werkt om de graafmachine op de juiste bedrijfstemperatuur te laten werken voor maximale efficiëntie.

Met een nieuw elektrohydraulisch systeem dat is gebouwd voor reactievermogen en efficiëntie, hebben de Cat 336 en 336 GC een nieuwe hoofdcontroleklep die pilootleidingen overbodig maakt, drukverliezen vermindert en het brandstofverbruik verlaagt. Minder hydraulische leidingen op de graafmachines leiden tot minder benodigde olie, waardoor de bedrijfskosten op de lange termijn dalen.

Onderhoudskosten zijn met maar liefst 15 procent verlaagd

Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen doen de nieuwe Cat graafmachines meer werk tegen lagere kosten en verlagen ze de onderhoudskosten tot 15 procent ten opzichte van de vorige serie.

Het nieuwe Cat luchtfilter met geïntegreerde voorreiniger en primaire en secundaire filters heeft de dubbele stofopnamecapaciteit van het vorige ontwerp.

Het nieuwe hydraulische retourfilter van Cat heeft een levensduur van 3000 uur - een toename van 50 procent ten opzichte van het vorige filter.

De filters van het brandstofsysteem zijn gesynchroniseerd voor service op 1.000 uur - een toename van 100 procent ten opzichte van de vorige filters.

De afvoer van water en sediment en het hydraulische systeem olieniveau zijn dicht bij elkaar geplaatst op de grond, wat dagelijks routine-onderhoud sneller, gemakkelijker en veiliger maakt.

Nieuwe cabine om de prestaties van de machinist te verbeteren.

Met een keuze uit Comfort-, Deluxe- of Premium-cabinepakketten zijn alle graafmachines van de Next Generation Cat uitgerust met standaardfuncties zoals Keyless-startknop, groot standaard 8-inch (203 mm) aanraakscherm met instelknop voor besturing en geluidsarme kantelbeveiligingsconstructies (ROPS) om de machinist het beste niveau van comfort en veiligheid te bieden.

Een tilt-up console voor de Deluxe en Premium cabine ontwerpen biedt gemakkelijke binnenkomst en uitgang van de cabine.

Nieuwe geavanceerde viskeuze bevestigingen verminderen cabinetrillingen tot 5 procent vergeleken met oudere modellen.

Een Bluetooth® geïntegreerde radio met USB-poorten voor het aansluiten en opladen van telefoons brengt comfort vanuit huis naar het kantoor van de machinist.

Automatische klimaatregeling onderhoudt interne cabinetemperatuurinstellingen, onafhankelijk van externe omgevingstemperaturen.

Programmeerbare joystickknoppen voor respons en patroon stellen de machinist in staat om "in te bellen" in productiviteitsinstellingen.

Grote voor-, achter- en zijramen verbeteren de zichtbaarheid; optioneel 360 graden zichtbaarheid (alleen 336) combineert beelden van meerdere op machine gemonteerde camera's om de zichtlijnen van de machinist in alle richtingen te verbeteren.

Neem voor meer informatie over Cat Next Generation Hydraulische Graafmachine contact op met de lokale Cat dealer of ga naar www.cat.com.

 

336 & 336 GC Product Specificaties

 

336 GC

336

Motor

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3 B

Brutovermogen (ISO 14396/SAE J1995)

275 pk (205 kW)*

314 pk (234 kW)

Operationele gewicht

76.300 lb. (34.600 kg)

80.000 lb. (36.600 kg).

Max. graafdiepte (21'4" [6,5 m] giek, 10'6" [3,2 cm] stick)

24’ 7” (7 530 mm)

24’ 6” (7 500 mm)

Max. bereik op de grond (21 ” ” [4] 6,5 m giek, 10' 6” [3,2 m] stick)

36’ 3” (11 060 mm)

36’ 2” (11 030 mm)

Max. laadhoogte (21’ 4” [6.5 m] giek, 10’ 6” [3.2 m] stick)

23’ 2” (7070 mm)

23’ 3” (7100 mm)

* 261 pk (195 kW) Tier 3 motor voor Australië en Nieuw-Zeeland

###

Bericht aan Redactie: Caterpillar lanceert producten en diensten in elk van haar gebieden op verschillende tijdsintervallen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar een bevestiging heeft ontvangen van ons dealernetwerk, onze fabrieken en onze marketingfilialen dat producten en services beschikbaar zijn in de relevante regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om  bij hun lokale dealer te informeren naar productbeschikbaarheid en specificaties.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de handelsopmaak van  "Power Edge", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin wordt gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2018 Caterpillar Alle rechten voorbehouden

 

 

 

Persvragen

Caterpillar Trade Press Media Vertegenwoordigers

Americas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, het Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo