Cat® minigraafmachines van de nieuwe generatie ontworpen voor een optimale meerwaarde voor de klant

Cat® minigraafmachines van de nieuwe generatie ontworpen voor een optimale meerwaarde voor de klant

Voor uitgave in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Turkije, Eurazië: februari 2019
Publicatienummer: 19PR19

Vijf nieuwe modellen in het assortiment Cat® hydraulische minigraafmachines, ontwikkeld en geproduceerd door Caterpillar, zijn ontworpen om gebruikers het beste aan prestaties, veelzijdigheid, veiligheid, en gebruikersgemak te bieden. Ze zijn zeer betaalbaar dankzij de kleinst mogelijke pakketten voor machines in de klasse van 1 tot 2 ton. Door deze klantgerichte technische benadering beschikken de nieuwe modellen over kenmerken die in deze sector voor het eerst standaard zijn, zoals joystickbesturing en een opklapbare overkapping of kantelbare cabine, evenals nieuwe opties zoals airconditioning en uitschuifbare onderwagens voor de hele serie.

Dankzij de reeks nieuwe modellen hebben klanten meer keuzemogelijkheden voor machinecapaciteiten en -functies die zijn afgestemd op de toepassingen: 301.5 (klasse van 1,5 ton, standaard zwenkstraal, met overkapping); 301.6 (klasse van 1,5 ton, standaard zwenkstraal, met cabine); 301.7 CR (klasse van 1,7 ton, compacte draaicirkel, met overkapping); 301.8 (klasse van 1,8 ton, standaard zwenkstraal, met overkapping of cabine); 302 CR (klasse van 2,0 ton, compacte draaicirkel, met overkapping of cabine).

De minimale bedrijfsgewichten (bij benadering) voor de nieuwe modellen lopen uiteen van 1575-2045 kg, oplopend tot 1760-2200 kg afhankelijk van de specifieke uitvoering van de machine. De graafdieptes zijn 2340 of 2370 mm, afhankelijk van het model, en een verkrijgbare lange stick vergroot de diepte tot 2540 of 2570 mm. Onderwagens met rubberen rupsen zijn standaard, stalen rupsen zijn beschikbaar voor alle modellen.

Alle nieuwe modellen zijn voorzien van de Cat C1.1-motor, een 3-cilinderdiesel met een nominaal nettovermogen van 14,3 kW (19,2 hp), beschikbaar in configuraties die voldoen aan de emissienormen EU Stage V, evenals de vereisten van landen met minder strenge voorschriften. De C1.1 heeft een ontwerp met een hoge vermogensdichtheid en levert consistente prestaties over een breed toerentalbereik. Het brandstofverbruik is verbeterd met systemen voor stationair draaien en automatische uitschakeling van de motor.

Belangrijkste kenmerken

De nieuwe minigraafmachines van de nieuwe generatie zijn uitgerust met een efficiënt, brandstofbesparend, lastafhankelijk hydraulisch systeem met een elektronisch aangestuurde plunjerpomp met variabel slagvolume die oliestromen tot 66 l/min (17,4 US-Gall/min) aankan. Dankzij de stroomsnelheden in combinatie met hoge drukinstellingen bieden de nieuwe modellen het hydraulische vermogen om grote graaf- en hefkrachten te genereren en om aangedreven hulpstukken te hanteren.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt het standaard extra hydraulisch systeem (compleet met leidingen met snelkoppelingen) enkelwerkende, dubbelwerkende en continue stroming. Handbediende koppelingen, een duimvoorbereidingspakket en een gecertificeerd hijsoog zijn beschikbaar voor alle nieuwe modellen. De bediening van de shovel vóór omvat een functie die extra precisie biedt tijdens het graven rondom leidingen en is mogelijk met bakken met pen- en koppelingbevestiging.

Een onderwagen met vaste breedte is beschikbaar voor de 301.5, 301.6 en 301.8.   Alle modellen zijn leverbaar met een uitschuifbare onderwagen die kan worden versmald, zodat de nieuwe machines werkterreinen kunnen betreden via krappe toegangen en vervolgens kunnen worden uitgeschoven tot een stabiel werkplatform. Onderwagens voor alle modellen, behalve de 302 CR, kunnen worden ingeschoven van 1300 tot 990 mm (51,2 tot 39,0"); de 302 CR kan worden ingeschoven van 1400 tot 1090 mm (55,1 tot 42,9").

Een dozerblad breidt de capaciteit van de nieuwe modellen verder uit, waardoor de machine opvul- en egaliseerwerk kan uitvoeren. Het blad heeft een groot bewegingsbereik, boven en onder het maaiveld, heeft een zweeffunctie, en maakt "graven-naar-blad" mogelijk voor het efficiënter hanteren van los materiaal. De belangrijkste constructies van de minimachines van de nieuwe generatie (het bovenste en onderste frame, de rupsframes, giek en stick) zijn gebaseerd op de grotere Cat graafmachines en ontworpen voor grote duurzaamheid.

Werkomgeving van de machinist

Het ontwerp van de nieuwe modellen van de nieuwe generatie benadrukt het comfort, het gemak en de veiligheid van de machinist. De cabine, standaard op de 301.6 en optioneel op de 301.8 en 302 CR, staat onder druk en is afgedicht om indringen van stof te verminderen. Daarnaast is de cabine uitgerust met een klimaatregelingssysteem (met of zonder airconditioning). De voorruit kan omhoog worden geschoven en boven uw hoofd worden opgeborgen, en dankzij grote glasoppervlakken aan de zijkanten en de achterkant van de cabine, plus een dakraam, hebt u zicht rondom. De bedieningsconsoles van de machinist zijn uitgerust met verstelbare polssteunen, en een luchtgeveerde stoel is beschikbaar. Een oprolbare, brede veiligheidsgordel is comfortabel om te dragen.

De bedieningselementen zijn intuïtief, met een schemawisselaar waarmee machinisten het gewenste systeem kunnen selecteren. Een machinebeveiligingssysteem is standaard, beschikbaar als sleutel met toegangscode of voor starten met drukknop met sleutelhouder. U kunt de  machinegegevens eenvoudig aflezen via de lcd-monitor van de nieuwe generatie, die is voorzien van een draaiknop voor eenvoudige, ergonomische interactie met de monitor. De machines kunnen via de radio ook gebruik maken van Bluetooth.

Een exclusieve functie voor de nieuwe modellen van de nieuwe generatie is het standaard stickstuursysteem, waardoor de machinist (met één druk op een knop) kan wisselen van conventionele hendel-/pedaalbesturing naar joystickbediening met de linkerhand. Joystickbesturing biedt het voordeel van minder inspanning met verbeterde bediening door de machinist. Daarnaast is een automatisch systeem met twee rijversnellingen standaard.

Veiligheid en onderhoud

Beschermende constructies (ROPS, TOPS en bovenste afscherming van Level I) zijn ontworpen ter bevordering van een veilige werkomgeving voor machinisten. Alle bedieningselementen zijn beveiligd door middel van een hydraulische vergrendeling, en halogeen-gieklichten helpen het werkgebied te verlichten. Optionele ledverlichting voor en achter biedt een beter zichtveld. De eenvoudig te transporteren modellen van de nieuwe generatie hebben ook vastsjorpunten op de rupsframes waarmee de machine eenvoudiger kan worden vastgezet.

Routine-onderhoudspunten zijn op maaiveldhoogte bereikbaar via de zijdeuren, en de accu is onderhoudsvrij. De exclusieve kantelbare cabine biedt toegang tot belangrijke hydraulische componenten met een eenvoudig proces dat in minder dan vijf minuten kan worden voltooid.  

 

Product Specifications

 

301.5 / 301.6

301.7 CR

301.8

302 CR

Min. gewicht, kg (lb)

1575

(3472)

1785

(3935)

1835

(4405)

2045

(4508)

Max. gewicht, kg (lb)

1960

(4321)

1835

(4045)

2025

(4464)

2200

(4850)

Zwenkstraal over achterkant

Standaard

Compact

Standaard

Compact

Cabine

Overkapping /
Cabine

Overkapping

Overkapping /
Cabine

Overkapping /
Cabine

Graafdiepte, standaard, mm (ft)

2340

(7' 8")

2340

(7' 8")

2370

(7' 9")

2370

(7' 9")

Graafdiepte, lang, mm (ft)

2540

(8' 4")

2540

(8' 4")

2570

(8' 5")

2570

(8' 5")

 

# # #

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

©2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Noord- en Zuid-Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com


Nieuws over producten en diensten

Bekijk de nieuwste aankondigingen van Caterpillar over producten en motoren.

Bekijk het laatste nieuws