Hoogste prestaties en brandstofzuinigheid: verbeteringen aan de Cat® rupslader 953K

Hoogste prestaties en brandstofzuinigheid: verbeteringen aan de Cat® rupslader 953K

Voor publicatie in Europa: januari 2017
Publicatienummer: 1PR17

De nieuwe Cat® 953K rupslader bouwt voort op het robuuste ontwerp van het voorgaande model, met verfijningen die leiden tot een grotere brandstofzuinigheid, meer controle over het uitrustingsstuk, een betere stuurrespons, soepeler schakelen dankzij de hydrostatische transmissie van de 953K, en meer veiligheid en comfort voor de machinist.

Efficiëntie, productiviteit, lagere kosten

De 953K wordt aangedreven door een Cat C7.1 ACERT™-motor met een vermogen van 132 kW, die voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen. De Eco-modus verlaagt automatisch het motortoerental, maar handhaaft de geselecteerde rijsnelheid wanneer de machine minder wordt belast. De efficiëntere motor en de Eco-modus zorgen samen voor een 22% hogere brandstofzuinigheid (verplaatst materiaal per eenheid brandstof) ten opzichte van de 953D. Ook het verbruik van dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) is zeer efficiënt: het standaardverbruik hiervan bedraagt 2,5 tot 3% van het brandstofverbruik en biedt een uitstekende algemene vloeistofefficiëntie.

Een optionele bak met grote inhoud uit de Performance-serie verplaatst tot 10% meer materiaal per uur. Voor meer veelzijdigheid kunt u kiezen voor de optionele Fusion™-snelkoppeling (leverbaar vanaf medio 2017), waardoor u eenvoudig uitrustingsstukken kunt gebruiken zoals bakken en vorken van wielladers en andere Fusion-compatibele machines. In de speciale uitvoeringen voor vuilstorten en scheepsruimen levert deze machine optimale prestaties voor speciale toepassingen.

Het telematicasysteem van Caterpillar, Product Link™, is volledig geïntegreerd in de 953K en geeft u snel toegang tot informatie zoals de locatie, de bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stilstandtijd en gebeurteniscodes van de machine via de online VisionLink®-gebruikersinterface. 

Verbeterde prestaties

Een nieuw beheersysteem voor de aandrijflijn zorgt voor soepelere bediening van de stuurinrichting en uitrustingsstukken, en een efficiëntere overdracht van vermogen naar de bodem, voor snelle acceleratie en kortere cyclustijden. De hydrauliek met lastdetectie en cilinders met standdetectie vergroten de precisie en respons van de machine.

Met selecteerbare elektrohydraulische programma's kan de respons van uitrustingsstukken worden ingesteld op fijn, normaal of snel, volgens de voorkeuren van de machinist en om de machine aan individuele toepassingen aan te passen. Daarnaast maakt het brede aanbod van schakelbereiken, zes vooruit en zes achteruit, het mogelijk de machine verder af te stemmen op de toepassing.

Bedienings- en onderhoudsgemak

De vernieuwde cabine biedt nog meer comfort voor de machinist, zoals een geveerde stoel, verstelbare armleuningen en bedieningselementen, en een efficiënter airconditioningsysteem.

Het motorgeluid is minder luid dan dat van de 953D, wat leidt tot een minder luidruchtige omgeving voor de machinist en omstanders. Ook de veiligheid is verbeterd, door extra handgrepen en treden voor het veiliger in- en uitstappen vanaf de voor- of achterkant van de rupsen.

De technologie voor emissiereductie van Cat is transparant en vereist geen actie van de machinist, en u hoeft niet te stoppen voor regeneratie. Het vulpunt voor DEF bevindt zich op maaiveldhoogte naast de brandstoftank, voor handige toegang tijdens het tanken.

De 953K blijft daarnaast trouw aan zijn reputatie qua onderhoudsgemak, dankzij de kantelbare cabine en handig toegankelijke onderhoudspunten. Verder zorgt de op de koelvraag reagerende ventilator voor efficiënte koeling en is deze tevens voorzien van een naar buiten zwenkend luik met rooster en een neerklapbare ventilator voor sneller en makkelijker reinigen.

Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer of ga naar www.cat.com.

Machinespecificaties

   

Motor

Cat C7.1 ACERT

Maximumvermogen

129 kW

Nettovermogen

115 kW

Bedrijfsgewicht

15 642 kg

Inhoud van de graafbak

1,6 – 2,1 m3

Rupsen op maaiveld

2320 mm

Graafdiepte

140 mm

Scharnierpenhoogte

3610 mm

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 


NIEUW RUPSLADERS 953K

Bespaar geld en transporttijd met één robuuste machine die geschikt is voor allerlei taken zoals landontginning, graven, opvullen, nivelleren, trucks laden, transporteren, materiaal verspreiden, werk op hellingen en nog veel meer.

MEER INFORMATIE
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo