Laadbakken met vlakke bodem uit de Performance-serie voor Cat® kleine wielladers bieden superieure resultaten in toepassingen voor lichte nivellering en achterwaarts slepen

Laadbakken met vlakke bodem uit de Performance-serie voor Cat® kleine wielladers bieden superieure resultaten in toepassingen voor lichte nivellering en achterwaarts slepen

Voor wereldwijde publicatie: november 2016
Publicatienummer: 495PR16

Caterpillar uitrustingsstukken biedt u nu een laadbak met vlakke bodem in de Performance-serie, speciaal ontworpen voor Cat® kleine wielladers van de M- en K-serie. De nieuwe laadbakken met vlakke bodem zijn universele laadbakken die een speciaal ontworpen lange bodem en een mes aan de achterkant hebben. Dit zorgt voor optimale resultaten en productiviteit bij het uitvoeren van licht nivelleren en achterwaarts slepen, terwijl alle eersteklas laadeigenschappen van de Performance-serie behouden blijven.

Laadbakken uit de Performance-serie zijn uitgerust met gebogen zijprofielen om een agressievere snede en betere kanteling te bevorderen. Bovendien hebben zij een ontwerp met een bredere hals voor gemakkelijker laden en hogere vulfactoren. Vergeleken met laadbakken met vlakke bodem van andere merken met dezelfde nominale capaciteit hebben de modellen van de Cat Performance-serie hogere vulfactoren, gemiddeld 110 procent, wat leidt tot een grotere productiviteit en lagere kosten per meter.

De versterkte zijranden, hoek en zijrandbeschermingen plus het aanboutbare mes of aangelaste tanden verlengen de levensduur van de basisoppervlakken van de laadbak aanzienlijk. Daarnaast beschermen een geïntegreerde morsplaat en materiaaldeflectorplaten het bakscharniermechanisme tegen het over de rand vallen van materiaal. De modellen met lange bodem werken ook goed met laserbesturing tijdens nivellering naar voren, en het mes aan de achterkant is ontworpen voor een hoogwaardige afwerking bij het achterwaarts slepen.

De nieuwe laadbakken met vlakke bodem uit de Performance-serie zijn leverbaar in nominale capaciteiten van 3,0 tot 3,8 kubieke yard (2,3 tot 2,9 kubieke meter) en met verschillende koppelingen: vastgepend, Fusion™-koppeling of ISO.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar- Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo