Bewezen Cat wiellader 950 GC nu ook beschikbaar voor klanten in Noord-Amerika en Europa

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: maart 2017
Publicatienummer: 79PR17

Caterpillar kondigt aan dat de Cat® wiellader 950 GC verkrijgbaar zal zijn in Noord-Amerika en Europa. De 950 GC combineert solide prestaties en gebruiksgemak met de betrouwbaarheid en duurzaamheid waar Cat machines om bekend staan. De lader biedt uitzonderlijke waarde en is een extra optie voor klanten die de beste machine voor hun werkzaamheden zoeken.

De 950 GC heeft zich bewezen in landen met minder strenge voorschriften en voldoet nu aan de emissienormen Tier 4 Final/EU Stage IV voor gebruik in Noord-Amerika en Europa. De lader is ideaal voor het vormen van materiaalhopen, laad- en transportwerkzaamheden, bevoorraden van vultrechters en laden van trucks.  Op bouwterreinen is de 950 GC een ster in terreinvoorbereiding, opvullen, algemene opruimwerkzaamheden, middelzware werkzaamheden zoals het hanteren van leidingen en materiaaloverslag met palletvorken of een materiaaloverslagarm. De 950 GC is ook de perfecte keuze voor overheidsinstellingen, omdat het voor deze instellingen een goed ontworpen, duurzame machine is die in het budget past.

Veelzijdige prestaties en laag brandstofverbruik

Caterpillars beproefde hefarmontwerp met Z-stang op de 950 GC zorgt voor uitstekende graafvermogens en hoge opbreekkrachten, door het gebruik van de bakken uit de Cat Performance-serie en hydrauliek met lastdetectie. Dit laatste zorgt ervoor dat er precies genoeg hydraulische druk op het systeem van het uitrustingsstuk staat die nodig is om de onderhanden taak uit te voeren. De 950 GC biedt ook een ideale scharnierpenhoogte van 13'9" (4188 mm) en een laadarmhoogte van 12'0" (3649 mm) voor eenvoudig laden van trailers met hoge wanden en vullen van grote vultrechters.

Het assortiment beschikbare uitrustingsstukken omvat de bakken uit de Performance-serie. Deze zijn voorzien van een lange bodem, brede opening en gebogen zijplaten. Met dit ontwerp bereiken machinisten, ongeacht hun ervaring, tot 10% meer bakvulling vergeleken met oudere ontwerpen, waardoor cyclustijden verbeteren en er minder brandstof wordt verbruikt. De Cat Fusion™-snelkoppeling en bedieningselementen zijn ook verkrijgbaar, waardoor de 950 GC meerdere Cat uitrustingsstukken van verschillende wielladermodellen kan gebruiken voor meer veelzijdigheid. De snelkoppelingsconfiguratie heeft een Dual Tilt-afslagsysteem voor terug-naar-graven- en vorkfuncties van bakken, dat vanuit de cabine te selecteren is.

De Cat C7.1 ACERT™-motor heeft een max. nominaal vermogen van 241 hp (180 kW) en voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV dankzij een volledig automatisch en passief regeneratiesysteem. Dit systeem verlaagt de bedrijfskosten zonder dat as periodiek moet worden verwijderd en heeft een totaal DEF-verbruik van slechts 2-3% van de verbruikte brandstof. Ingrijpen door de machinist is niet nodig, dus de productiviteit op het werkterrein komt niet in gevaar.

Het motorregelsysteem voor stationair draaien (EIMS: Engine Idle Management System), automatische motoruitschakeling en een op de koelvraag reagerende ventilator zorgen voor verdere verbetering van de brandstofzuinigheid en verlagen de geluidsniveaus. De elektronisch geregelde Power Shift-transmissie met secundaire as en 4 versnellingen vooruit en 3 achteruit, ontworpen en gebouwd door Caterpillar, heeft tandwieloverbrengingen met een hoog contact, voor een lange levensduur en verhoogde restwaarde.

Eenvoudige bediening en onderhoud

De bedieningselementen van de 950 GC zijn eenvoudig in gebruik omdat ze zijn ontworpen met de machinist in gedachten. Het paneeldisplay van de interface heeft zes meters in analoge stijl, gekleurde indicatielampjes en een lcd-scherm, alle in het blikveld van de machinist voor veilig en ergonomisch gebruik. De ultralichte en servogestuurde bedieningselementen voor uitrustingsstukken, samen met een optionele joystick, zijn voorzien van een geïntegreerde afslagschakelaar en een handige rijrichtingsschakelaar. Met de intuïtieve bediening kunnen machinesystemen eenvoudig worden bewaakt, ook door de beginnende machinist, voor een snelle analyse van de werking van de lader.  

Ladders en geïntegreerde leuningen zijn aangebracht aan beide zijden van de machine en bieden toegang tot de ruime cabine of om het motorluchtfilter vanaf een platform te onderhouden. Een grote, vervormingsvrije voorruit die van dak tot vloer loopt, een standaard achteruitkijkcamera en buitenspiegels met dodehoekspiegels zorgen voor uitstekend zicht. De standaard airconditioning met 10 ventilatieroosters biedt de machinist extra comfort.

De hydraulische en elektrische onderhoudscentra zijn vanaf maaiveldhoogte bereikbaar en hebben gegroepeerde onderhoudspunten om de onderhoudstijd te verkorten. Grote omhoogscharnierende zijpanelen en een opklapbare grille achter bieden onbelemmerde toegang tot de radiateurs, filters en monsterafnamepoorten. Smeernippels voor moeilijk bereikbare componenten zijn handig gegroepeerd.

Voor nog meer efficiëntie en hulp met het preventief onderhoud van de lader, kan de 950 GC worden uitgerust met Cat Product Link™-telematica. Product Link is volledig geïntegreerd in de machinesystemen en biedt bewaking op afstand met VisonLink®.  

 

Specificaties van de wiellader 950 GC

   

Motor

Cat C7.1 ACERT

Max. vermogen bij 1700 tpm (SAE J1995)

180 kW (241 hp)

Max. vermogen bij 1700 tpm (ISO 14396)

179 kW (240 hp)

Standaardlaadbak

4,25 yd3 (3,3 m3)

Statisch kantelmoment, geknikt

25.701 lb (11.658 kg)

Bakpenhoogte

13'9" (4188 mm)

Vrije storthoogte

9'11" (3012 mm)

Opbreekkracht

33.238 lbf (148 kN)

Wielbasis

10'10" (3300 mm)

Bedrijfsgewicht

41.644 lb (18.890 kg)

# # #

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden