Verbeterde modellen D3K2, D4K2 en D5K2 bieden lagere emissies en nieuwe productverbeteringsfuncties

Verbeterde modellen D3K2, D4K2 en D5K2 bieden lagere emissies en nieuwe productverbeteringsfuncties

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: februari 2015
Publicatienummer: 32PR15

De nieuwe Cat ® bulldozers D3K2, D4K2 en D5K2 hebben een geraffineerd ontwerp en zijn voorzien van motoren die voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV-emissienormen. Daarnaast zijn zij voorzien van nieuwe functies en opties voor nog betere prestaties bij nutstoepassingen en nivelleren. Met functies als automatische tractieregeling, hellingsindicatie en de optionele hellingsassistent voegen de nieuwe modellen extra klantwaarde toe. Premiumfuncties zoals hydrostatische aandrijving, stabielbladregeling en Power Pitch-systemen, ecomodus, en natuurlijk de ruime, goed uitgeruste bedieningsstations met verbeterde klimaatcomfortvoorzieningen zijn van de vorige modellen overgenomen.

Alle nieuwe modellen zijn voorzien van de Cat C4.4 ACERT™-motor met motorvermogens van respectievelijk 80, 92 en 104 hp (59,7, 68,8 en 77,6 kW). Deze motoren voldoen met alleen het Cat NOx-reductiesysteem (gekoelde uitlaatgasrecirculatie), onderhoudsvrije dieseloxidatiekatalysator en selectieve katalytische reductie aan de strengste emissienormen.

Efficiënt nivelleren

Een nauwkeurige bladbediening voor nivelleringstoepassingen blijft een primaire ontwerpdoelstelling voor de K2-modellen, die voorzien zijn van nieuwe systemen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verhogen van de productiviteit en verlagen van de vermoeidheid van de machinist.

Automatische tractieregeling is nieuw voor de K2-modellen en vermindert slippen van de rupsen wanneer de machine aan maximale belastingen wordt blootgesteld. Deze voorziening vereist geen tussenkomst van de machinist zoals het vorige tractieregelsysteem, maar past automatisch de bedrijfsparameters van de machine aan, zodat de machine stabiel en productief door kan blijven dozeren. De machinist hoeft het blad nauwelijks bij te stellen wanneer de machine dreigt vast te lopen. De directe resultaten zijn gelijkmatigere hellingen, minder vermoeidheid van de machinist en een aanzienlijk langere levensduur van de onderwagen.

Ook nieuw voor de K2-machines zijn functies als de standaard hellingsindicatie en optionele hellingsassistent. Hellingsindicatie geeft nauwkeurig de richting van de dwarshelling van het blad en het vooruit/achteruitkantelen van de machine weer. Dit elimineert giswerk en biedt vertrouwen bij het nivelleren.

Met de hellingsassistent kan automatisch de gewenste langshelling worden verkregen door vooraf gedefinieerde bladhoeken automatisch te handhaven. Met het systeem worden vulmaterialen bespaard en sneller gelijkmatige hellingen verkregen, en het verhoogt de productiviteit van minder ervaren machinisten. Het systeem is onderdeel van de voorbereiding voor AccuGrade™, waarmee het systeem eenvoudig kan worden opgewaardeerd voor 3D-functionaliteit.

Controle, comfort en duurzaamheid

Het ecomodussysteem voor de nieuwe bulldozers is ontworpen voor een tot 20 procent betere brandstofzuinigheid, door het motortoerental in minder veeleisende omstandigheden te verlagen. Met een draaiknop voor de gasklep kunnen twee instellingen worden gekozen: vooruit/achteruit of alleen achteruit. Wanneer dit is gedaan, regelt de eco-modus het motortoerental af op het optimale niveau en worden het maximumtoerental en -vermogen geleverd wanneer dat nodig is.

De door de machinist gekozen stabielbladfunctie ondersteunt de machinist bij de bediening van het blad en levert een nauwkeurigere regeling en gelijkmatigere hellingen op. De aanvullende stabielbladfunctie is de beschikbare Power Pitch-functie waarmee de machinist de offset van het blad hydraulisch en zonder werkonderbreking kan bijstellen. Voor het laden van het blad kunnen steilere voorwaartse hoeken worden ingesteld, om de last te verplaatsen minder steile achterwaartse hoeken. Power Pitch kan de productiviteit naar schatting met 6 procent verhogen.

Het goed uitgeruste bedieningsstation omvat een bedieningshendel voor rijden en sturen, en een bedieningshendel voor de bediening van het blad. Een efficiëntere airconditioning is een standaardkenmerk van de beschikbare gesloten ROPS-cabine, en voor ultiem comfort voor de machinist is een pakket met een verwarmde/geventileerde stoel en verwarmde bedieningshendels (of joystick), te activeren met een schakelaar, leverbaar.

Het Cat Product Link™-telematicasysteem op basis van satellietverbinding of mobiel netwerk is standaard op de nieuwe modellen. In dit systeem is een abonnement van 36 maanden op de webgebaseerde VisionLink®-interface inbegrepen voor het maken van overzichtsrapporten waarmee een effectief machineparkbeheer mogelijk is.  

Voor optimale prestaties en een lange duurzaamheid zijn er naar keuze extra lange (XL) onderwagens en onderwagens met lage bodemdruk (LGP) leverbaar. Een extra LGP-configuratie omvat rupsplaten van 30 inch (762 mm). Voor minimale bedrijfskosten in specifieke bedrijfsomstandigheden zijn onderwagensystemen met afgedichte en gesmeerde rupsen in zware uitvoering (SALT: Sealed and Lubricated Track) en SystemOne™-onderwagensystemen leverbaar.

Machine Specifications

  D3K2 D4K2 D5K2
Engine make/model  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT
Power rating, net, hp (kW)  80 (59.7)  92 (68.8)  104 (77.6)
Weight, max, lb. (kg)  18,442 (8 365)  18,686 (8 476)  20,992 (9 522)
Blade capacity, yd3 (m3)  2.17-1.99
  (1.52-1.66)
 1.96-2.59
  (1.50-1.98)
 2.86-3.06
  (2.19-2.34)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Productpagina van STTT

www.cat.com/en_US/products/new/equipment/dozers.html

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo