Robuust ontwerp, geïntegreerde technologie verlaagt eigendomskosten en verbetert de boorefficiëntie voor de nieuwe Cat® draadschietgatboor MD6250

Robuust ontwerp, geïntegreerde technologie verlaagt eigendomskosten en verbetert de boorefficiëntie voor de nieuwe Cat® draadschietgatboor MD6250

Voor wereldwijde publicatie, uitgezonderd Turkije: maart 2017  
Publicatienummer: 73PR17

De nieuwe Cat® draadschietgatboor MD6250 biedt optimale boorefficiëntie in toepassingen met een enkele gang of meerdere gangen voor zowel de modus voor roterend boren als voor DTH-boren (down-the-hole, drilboren). De boor heeft een geautomatiseerde werking en boort binnen ideale bedrijfsparameters voor een maximale levensduur van bits, boorgatnauwkeurigheid en lagere totale eigendomskosten. Een voorgevormd chassisontwerp is voorzien van zware dwarsverbanden op plaatsen met een zware belasting voor een maximale levensduur van de machine, terwijl het kokerprofiel zorgt voor optimale stijfheid van de constructie. De vier krikken voor niveauregeling, de mastscharnier en het dek van de machine zijn allemaal integraal aan het hoofdchassis gelast voor maximale duurzaamheid en een lange levensduur.

De nieuwe boor MD6250 is speciaal gebouwd voor efficiënt boren van banken van 10 en 12 m (32,8 en 39,4'), inclusief haaks boren voor het stralen van gietstukken. Dit is dan ook de ideale boor voor mijnbouw- en groevetoepassingen en toepassingen met zware bouwwerkzaamheden. Dit is echt een wereldwijd toepasbare machine: de machine voldoet aan de EU-normen, kan worden geleverd met GOST-certificaat, voldoet aan AUS, heeft een CSA-certificering, voldoet aan MDG15 en MDG41, voldoet aan de emissienormen voor elke regio en aan meer dan 30 ISO-normen.

Efficiënte boor voor harde & en zachte rots

Biedt superieure prestaties in zowel harde rotstoepassingen met drilboor (DTH) als zachte rotstoepassingen met roterend boren. De flexibele machine boort gaten met diameters van wel 150 tot 250 mm (6 tot 9,8") met bitbelastingen van
respectievelijk 22.321 kg (49.210 lb)   en 32.655 kg (71.993 lb) voor de masten van 11,2 m (36,7') en 13,7 m (44,6'). De boor biedt met een enkele gang boorgatdiepten van 11,2 m (36,7') en 13,7 m (44,6') en met de mast van 11,2 m is het mogelijk met meerdere gangen boorgatdiepten te bereiken tot 53,6 m (176,7'), terwijl met de mast van 13,7 m met meerdere gangen boorgatdiepten mogelijk zijn tot 37,9 m (124,6').

De MD6250 is zeer wendbaar en flexibel en biedt haaks boren van 0 tot 30 graden in stappen van 5 graden. De boor heeft een naderingshoek van 15 graden voor gemakkelijk oplopen en belasten, terwijl de machine in staat is om hellingshoeken van 26 graden te beklimmen om de bank te bereiken. De rups kan in tegengestelde richting worden gedraaid voor een grotere wendbaarheid en de veelzijdige boor kan worden uitgerust met ofwel drie kammen van 600 mm (23,6') voor toepassingen in harde rots of drie kammen van 750 mm (29,5') voor werkzaamheden in zachte rots. Met de pendelende driepuntsvoorophanging kan de machine over moeilijk terrein rijden zonder dat te veel torsiekrachten op het hoofdchassis worden overgebracht.

Groot prestatievermogen

De aandrijflijn met groot vermogen van de nieuwe boor MD6250 is uitgerust met de Cat C27 ACERT™-motor met een nominaal vermogen van 655 kW (879 hp) bij 1800 tpm, die kan worden geconfigureerd om aan alle emissierichtlijnen voor elke regio wereldwijd te voldoen. Een variabele hoeveelheid lucht biedt een tot 50% lagere motorbelasting om de brandstofzuinigheid aanzienlijk te verbeteren. Motor- en luchtinlaatfilters hebben onderhoudsintervallen van wel 500 uur om de bedrijfskosten op de lange termijn te verlagen.

De MD6250 is gebouwd voor het boren in allerlei extreme omstandigheden en biedt betrouwbare werking op hoogten van maar liefst 4750 m (15.000'). Het standaardomgevingstemperatuurbereik loopt van -1 °C (30 °F) tot 52 °C (125 °F), terwijl de beschikbare pakketten voor pooltemperaturen werkzaamheden bij temperaturen onder nul tot -40 °C (-40 °F) mogelijk maken.                                      

Om aan de behoeften van werkterreinen te voldoen, kan de nieuwe boor worden uitgerust met diverse compressoren, allemaal met variabele volumeregeling. Voor het drilboren (DTH) kan worden gekozen voor een compressor van 38,2 m3/min (1350'3/min) bij 34,4 bar (500 psi) of 42,2 m3/min (1500'3/min) bij 24,1 bar (350 psi). Een compressor van 52,6 m3/min (2000 ft3/min) bij 8,6 bar (125 psi) is standaard voor roterend boren.

Technologie maakt boren nauwkeuriger

De nieuwe boor MD6250 wordt geleverd met verschillende standaard en optionele automatische boorfuncties om het boorpatroon en de dieptenauwkeurigheid te garanderen, zodat de kosten voor explosieven omlaag kunnen, de straalprestaties kunnen worden verbeterd en de gelijkmatigheid van stapels afbraakmateriaal kan worden geoptimaliseerd om de verwerkingskosten verderop in het proces te verlagen. Een optionele assist-functie voor automatisch boren regelt elke stap van de boorcyclus om de taak van de machinist te vereenvoudigen en de nauwkeurigheid te verbeteren. Met de standaard Cat Product Link™-technologie kan het machineparkbeheer worden verbeterd via aanpasbare rapporten en registratie.

Om de boorefficiëntie nog verder te verhogen, kunnen werkterreinen kiezen uit een beschikbare autonome groep waartoe Cat Command en Terrain behoren. Command voor boren biedt opties voor semi-autonoom boren van toepassingen met een enkele rij en uiteindelijk volledig autonoom boren voor toepassingen met meerdere rijen. Cat Terrain, dat ook beschikbaar is, biedt nauwkeurige machinegeleiding die ervoor zorgt dat elk gat nauwkeurig wordt geplaatst, tot de juiste diepte en in de juiste hoek wordt geboord en blijft bestaan totdat het stralen begint.

Comfort en veiligheid tijdens het werk

De nieuwe boor MD6250 is voorzien van het nieuwste Caterpillar ontwerp, zoals een ruime FOPS-cabine met 3 m2 (32,4'2) vloerruimte en een geïntegreerd bedieningsstation voor de machinist. Rubberen cabinesteunen absorberen de mechanische trillingen van het boren en beperken het externe geluid voor de oren van de machinist. De joystickbediening met volledig instrumentenpaneel en dubbel kleurenaanraakscherm van 254 mm (10") verbetert de productiviteit van de machinist. Een stoel met stoffen bekleding, of een leren stoel met verwarming en ventilatie, bieden beide rugleuningverstelling, kanteling en lendensteun voor comfort. Het HVAC-systeem biedt aanzuigfiltratie met overdruk voor een schone luchtkwaliteit en een nieuwe vloeropening voor meer comfort voor de machinist.  

Een aan de mast bevestigde camera geeft de machinist volledig zicht op de pijpcarrousel/bovenaandrijving en camera's aan de voorkant en linkerkant van de boor bieden 360 graden zicht vanaf de stoel van de machinist voor meer veiligheid. Een ruit over de volle lengte biedt een onbelemmerd zicht op het boordek, terwijl grote cabinevensters rond de machinist een uitstekend zicht op het werkterrein bieden.

 

Productspecificaties van de MD6250

   

Motor

Cat C27 ACERT

Maximaal nettovermogen bij 1800 tpm (Tier 4 Final/Tier 2)

655 kW (879 hp)/
652 kW (875 hp)

Bitbelasting – mast van 36,7'/44,6'

22.321 kg (49.210 lb)/
32.655 kg (71.993 lb)

Diameter van gat

Tot 152-250 mm (6-9,8")

Gatdiepte enkele gang - mast van 36,7'/44,6'

11,2 m (37,6')/
13,6 m (44,6')

Gatdiepte meerdere gangen - mast van 36,7'/44,6'

53,6 m (176,7')/
37,9 m (124,6')

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo