De nieuwe Cat® 314E L CR-graafmachine: compact, productief en brandstofzuinig

De nieuwe Cat® 314E L CR-graafmachine: compact, productief en brandstofzuinig

Voor publicatie in Europa: oktober 2013
Publicatienummer: 482PR13

De nieuwe hydraulische graafmachine Cat® 314E L CR is ontworpen voor klanten die een krachtige, veelzijdige, brandstofzuinige machine van 14,5 tot 17,1 ton nodig hebben met de compacte afmetingen voor productief werken op krappe werkterreinen. Het nieuwe model voldoet aan de emissienorm Stage IIIB van de Europese Unie en is voorzien van een brandstofflexibele motor, een efficiënt hydraulisch systeem, een keur aan gieken en sticks, een verfijnde werkomgeving voor de machinist en voorzieningen voor onderhoudsgemak.

Het ontwerp van de nieuwe 314E L CR met compacte draaistraal zorgt ervoor dat de bovenwagen ook volledig binnen de machine blijft. Dit ontwerp zorgt in combinatie met een beperkte mate van uitsteking over de zijkant voor een aanzienlijke verkleining van het risico van schade aan de machine of obstakels in de omgeving wanneer de machine zwenkt. Machinisten kunnen met meer vertrouwen en productiever werken.

De Cat C4.4 ACERT™-motor van de 314E L CR produceert een nettovermogen van 67 kW (91 pk) en werkt op ULSD (Ultra-Low-Sulfur Diesel fuel: diesel met een ultralaag zwavelgehalte) of een biodieselmengsel van ULSD en maximaal 20% biodiesel (B20) die voldoet aan de norm EN14214. De motor heeft twee vermogensmodi: hoog en zuinig, waardoor voor elke bedrijfsomstandigheid een efficiënt brandstofverbruik mogelijk is. Een functie voor op de werklast aangepast motorvermogen houdt het motortoerental laag tijdens lichte werkzaamheden en stationair draaien, om brandstof te besparen, maar verhoogt het toerental automatisch wanneer de belasting toeneemt. Voor verdere brandstofbesparing schakelt het motorregelsysteem voor stationair draaien de motor uit na een bepaalde tijd.

Het hydraulisch systeem van de 314E L CR combineert vermogen met efficiëntie voor een hoge productie met een uiterst laag brandstofverbruik. De hoofdpompen zijn naast elkaar geplaatst en worden rechtstreeks aangedreven door de motor, voor maximale efficiëntie, en de elektrisch geregelde regeneratieklep in de neerlaatcircuits van de giek bespaart brandstof en beperkt de warmteontwikkeling tot een minimum door olie tussen de uiteinden van de giekcilinder te hergebruiken, waardoor de vereiste olie niet hoeft te worden verpompt. De hoofdregelklep is ontworpen voor gebruik met elk uitrustingsstuk (bijvoorbeeld snelkoppelingen, bakken, grijpers, plaatverdichters, scharen of hydraulische hamers), wat de veelzijdigheid van de 314E L CR enorm vergroot. De productiviteit kan worden verhoogd met de optionele snelkoppeling.

Het nieuwe model is voorzien van robuuste hoofdchassis en een lange, goed uitgebalanceerde onderwagen met looprollen met dubbele massieve pen in massieve rupsframes. Er zijn twee opties voor contragewichten leverbaar, 3,06 of 3,56 ton, waarmee de machine optimaal kan worden afgestemd op graaf- en hefwerkzaamheden. Er zijn drie typen giek leverbaar: een type voor een groter bereik voor meer algemene veelzijdigheid, een giek met verstelbare hoek voor een superieure flexibiliteit en veelzijdigheid in het werkgebied, en een krachtige offset-giek voor extra productiviteit in krappe ruimtes. Afhankelijk van de giekkeuze zijn er verschillende optionele sticks leverbaar voor de beste combinatie tussen giek en stick voor veelvoorkomende situaties.

De verfijnde werkomgeving voor de machinist kent stoelopties met mechanische en luchtvering met stoelverwarming en -koeling voor het ultieme comfort voor de machinist, het hele jaar door. De 314E L CR is voorzien van een systeem voor automatische klimaatregeling, en de monitor met hoge resolutie fungeert tevens als beeldscherm voor de achteruitkijkcamera. Grote glasoppervlakken, waaronder een groot dakraam, en de nieuwe achteruitkijkcamera zorgen voor goed zicht rondom, voor meer veiligheid. Intuïtieve bedieningselementen vergemakkelijken de bediening.

De algemene efficiëntie van de machine wordt verder verhoogd met het optionele Cat Grade Control-systeem voor diepte en helling, waarmee machinisten sneller kunnen graven en opvullen conform de specificaties. Daarnaast kan het optionele Product Link™-systeem diagnosecodes, draaiuren, brandstofverbruik, locatie en andere relevante informatie bijhouden in een beveiligde internettoepassing (VisionLink®). Het onderhoudsgemak is groot doordat de servicepunten toegankelijk zijn vanaf maaiveldhoogte en door het naast elkaar plaatsen van de radiateur en de oliekoeler, waarbij de laadluchtkoeler en aircocondensor naar voren zijn geplaatst.

Machinespecificaties

Bedrijfsgewicht 14.500 kg min./17.100 kg max. Less
Nettovermogen - ISO9249 67 kW (91 pk) Less
Maximale graafdiepte 5950 mm Less
Hydraulisch debiet 254 l/min Less
Hydraulische druk 30.500 kPa Less

Image 1

Image 2

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo