Drie nieuwe generatie Cat® graafmachines bieden meer opties voor een hogere efficiëntie en lagere bedrijfskosten in de klasse van 20 ton

Drie nieuwe generatie Cat® graafmachines bieden meer opties voor een hogere efficiëntie en lagere bedrijfskosten in de klasse van 20 ton

Voor publicatie in Europa: oktober 2017
Publicatienummer: 527PR17

Drie graafmachines van Caterpillar van de nieuwe generatie in de klasse 20 ton: de 320 GC, de 320 en de 323. Met een grotere bedrijfsefficiëntie, een lager brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten en meer comfort voor de machinist dan eerdere modellen. De nieuwe graafmachines bieden unieke combinaties van speciaal gebouwde functies om aan de productiviteits- en kostendoelstellingen van klanten te voldoen.

De nieuwe Cat ® 320 legt de lat hoger voor efficiëntie met de geïntegreerde Cat Connect-technologie die de productiviteit verhoogt. Standaardtechnologie gecombineerd met lagere brandstof- en onderhoudskosten leidt tot een productie met lage kosten in middelzware tot zware toepassingen.

De nieuwe Cat 320 GC, ontworpen voor lichte tot middelzware toepassingen, combineert de juiste balans van productiviteitsfuncties met een verlaagd brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten. Dit leidt tot een hoge betrouwbaarheid en lage kosten per uur.

De nieuwe Cat 323 levert een hoge productie dankzij de standaard geïntegreerde Cat Connect-technologie en het meeste (hef)vermogen in de lijn. Deze functies in combinatie met een lager brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten bieden maximale productiviteit voor de laagste kosten.

Technologie die de efficiëntie met tot 45% verhoogt                              

De nieuwe Cat 320 en 323 zijn in de fabriek standaard uitgerust met het hoogste technologieniveau om de productiviteit te verhogen. Beide modellen zijn uitgerust met de geïntegreerde Cat Connect-technologie, die de bedrijfsefficiëntie met tot maar liefst 45% verhoogt vergeleken met traditionele nivelleringswerkzaamheden.

Cat Grade met 2D-systeem geeft aanwijzingen voor diepte, helling en horizontale afstand voor het nivelleren, zodat machinisten de gewenste nivellering snel en nauwkeurig kunnen bereiken. Met de e-limietfunctie kan de machine veilig worden gebruikt onder constructies of in de buurt van verkeer doordat wordt voorkomen dat delen van de graafmachine buiten door de machinist gedefinieerde instelpunten komen. Het standaard 2D-systeem kan worden opgewaardeerd naar Cat Grade met geavanceerde 2D of Cat Grade met 3D.

Standaard Grade Assist automatiseert de bewegingen van giek, stick en laadbak, zodat machinisten eenvoudig en moeiteloos op het juiste niveau blijven bij het graven met één hendel. Het Cat Payload-weegsysteem aan boord is in de fabriek in de Cat 320 en 323 geïntegreerd. Dit systeem bereikt nauwkeurige laaddoelen en een grotere efficiëntie bij het laden met wegen onderweg en realtime schattingen van de lading zonder te zwenken. Zo wordt voorkomen dat de truck te zwaar of te licht beladen wordt. Met Cat LINK™-hardware en -software kunnen werkterreinen met het kantoor worden verbonden en krijgen klanten essentiële bedrijfsinformatie over hun machines.

Brandstofbesparingen tot wel 25%

Duurzame Cat motoren bieden op de uitvoering afgestemde nominale vermogens van 90 tot 121 kW voor de drie nieuwe graafmachines. De efficiënte machines van de nieuwe generatie verbruiken tot wel 25% minder brandstof dan de eerdere, overeenkomende modellen. De nieuwe Smart-modus stemt automatisch het vermogen van de motor en het hydraulische vermogen af op de graafomstandigheden en optimaliseert hierdoor zowel het brandstofverbruik als de prestaties. Het motortoerental wordt automatisch verlaagd wanneer er geen vraag naar hydrauliek is om het brandstofverbruik nog verder te verlagen.

Het nieuwe koelsysteem, efficiënter dan systemen met één ventilator, maakt gebruik van meerdere elektrische ventilatoren die afzonderlijk de temperatuur van de hydrauliekolie, de radiateur en de luchtgekoelde nakoeler controleren voor precies de juiste luchtstroom. De Cat 320 GC, 320 en 323 zijn uitgerust met een nieuw hydraulisch systeem dat is gebouwd voor respons en efficiëntie, met een nieuwe hoofdregelklep die servoleidingen overbodig maakt, drukverlies vermindert en het brandstofverbruik verlaagt. Minder hydrauliekleidingen in de graafmachines leiden ertoe dat er 20% minder olie nodig is, waardoor de bedrijfskosten voor de lange termijn worden verlaagd.

Onderhoudskosten met wel 15% verlaagd

De nieuwe Cat graafmachines bieden langere en beter gesynchroniseerde onderhoudsintervallen en verrichten dus meer werk voor lagere kosten en verlagen de onderhoudskosten met tot maar liefst 15 % vergeleken met de vorige serie. Het nieuwe Cat retourfilter voor het hydraulisch systeem kan meer verontreiniging verwerken en heeft een onderhoudsinterval van maar liefst 3000 uur, 50% meer dan eerdere filters. Een nieuw Cat luchtfilter met geïntegreerd voorfilter en primaire en secundaire filters verlengen het onderhoudsinterval tot 1000 uur, wat 100% meer is dan eerdere ontwerpen, terwijl een nieuw brandstoftankdopfilter het onderhoudsinterval tot 2000 uur verlengt. De drie filters van het brandstofsysteem hebben elk een onderhoudsinterval van 500 uur.  

Alle dagelijkse onderhoudscontroles voor motorolie, de brandstof-waterafscheider, water en bezinksel in de brandstoftank en het peil in het koelsysteem worden uitgevoerd vanaf maaiveldhoogte, zodat de routine sneller, eenvoudiger en veiliger kan worden uitgevoerd. Het samenvoegen van de filterlocaties verkort de onderhoudstijd.

Nieuwe cabine om de prestaties van de machinist te verbeteren

Alle cabines van de nieuwe generatie Cat graafmachines zijn uitgerust met standaardvoorzieningen zoals starten zonder sleutel, grote standaardmonitor van 203 mm met aanraakscherm en draaiknoppen voor de bediening, en een geluidsarme ROPS-constructie om het comfort, de veiligheid en de stille werking nog verder te verbeteren voor de machinist. Met de programmeerbare joystickknoppen voor respons en patroon kan de machinist productiviteitsinstellingen invoeren. De nieuwe geavanceerde viscosedempers verlagen het trillingsniveau in de cabine met tot 50% vergeleken met eerdere modellen om de vermoeidheid bij de machinist te beperken.

De nieuwe, ruime cabine is uitgerust met een van de cabinepakketten Comfort, Deluxe of Premium en heeft een laag profiel en grote voor-, achter en zijruiten om het zicht naar de voorkant en zijkant van de graafmachine te verbeteren. Bij het optionele 360° zicht worden beelden van verschillende op de machine gemonteerde camera's samengevoegd om de zichtlijnen van de machinist in alle richtingen te verbeteren. De automatische klimaatregeling houdt de binnentemperatuur in de cabine constant, ongeacht de omgevingstemperaturen buiten de cabine. Een met Bluetooth ® geïntegreerde radio met USB-poorten voor het aansluiten en opladen van telefoons introduceert het comfort van thuis in de werkruimte van de machinist. Een opklapbare console voor de cabineversies Deluxe en Premium maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk.

Neem voor meer informatie over de nieuwe generatie Cat hydraulische graafmachines contact op met de lokale Cat dealer of ga naar: www.cat.com  

 

Productspecificaties van nieuwe generatie Cat graafmachines

                                                                                       

320 GC

320

323

Motor

Cat C4.4 ACERT™

Cat C4.4 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Brutovermogen, kW (ISO 14396)

90

121

121

Bedrijfsgewicht, kg

21.900

22.700

25.500

Max. graafdiepte, mm  (giek 5,7 m, stick 2,9 m)

6730

6730

6730

Max. bereik op maaiveldhoogte  (giek 5,7 m, stick 2,9 m)

9860

9860

9870

Max. laadhoogte  (giek 5,7 m, stick 2,9 m)

6490

6490

6480

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo