Toepassingsspecifiek ontwerp voor de nieuwe Cat® graafmachines op banden in overslaguitvoering

Toepassingsspecifiek ontwerp voor de nieuwe Cat® graafmachines op banden in overslaguitvoering

Voor publicatie in Noord-Amerika, Puerto Rico, Europa, Israël, Australië en Nieuw-Zeeland: november 2017
Publicatienummer: 547PR17  

Bij het nieuwe assortiment Cat® graafmachines op banden in overslaguitvoering (MH3022, MH3024, MH3026) wordt de Caterpillar filosofie van speciaal gebouwde machines intact gehouden, terwijl deze machines technische verfijningen bevatten die deze nauwkeuriger afstemmen op specifieke industriële toepassingen. Verdere verbeteringen voor deze modellen uit 2018 zijn functies die een snel rendement op investeringen ondersteunen en de algehele prestaties, veelzijdigheid en veiligheid verbeteren.

Het ontwerp van de nieuwe graafmachines op banden in overslaguitvoering is gericht op toepassingsefficiëntie en verlaagde eigendomskosten. Gebruikers hoeven bijvoorbeeld geen machine met een brede onderwagen aan te schaffen als de te verwerken materialen een lage dichtheid hebben, en er zijn kortere hefarmen verkrijgbaar als de machine vaak in krappe ruimten wordt gebruikt.

De MH3022 is bijvoorbeeld een wendbare oplossing voor overslagtaken met ruimtebeperking en biedt het benodigde bereik voor sorteer- en vuilstortoplossingen binnen gebouwen, terwijl tegelijkertijd flexibiliteit in toepassingen wordt geboden met een keuze van twee MH-gieken, drie rechte sticks met scharniermechanisme en twee Drop-Nose-sticks. De compacte onderwagen is breed genoeg voor een uitstekende stabiliteit, terwijl de gecentreerde positie van de zwenklager zorgt voor dezelfde capaciteiten bij werken over de voorkant en achterkant.

Als ruimtebeperkingen geen probleem zijn, is de MH3024 ideaal voor taken als vuilstort, recycling en overslag van bulkmateriaal. De MH3024 biedt een optimaal bereik met de lange MH-hefarm en een keur aan onderwagenconfiguraties om aan alle toepassingsbehoeften van klanten te voldoen. Als de toepassing niet stabiliteitsgevoelig is, is de nieuwe onderwagen van 2,75 m (9') mogelijk de perfecte wagen voor de MH3024 onder normale omstandigheden, en een goede wagen voor de MH3026 voor verwerking van materialen met een lage dichtheid. In beide gevallen is de voetafdruk van de machine afdoende om stabiliteit bij normaal gebruik te garanderen. Bovendien is het hefvermogen over de achterkant opnieuw verhoogd door de symmetrische positie van het zwenklager.

Wanneer voor de werkzaamheden grotere hefvermogens en een groter werkbereik nodig zijn, is de MH3026 de optimale machine. Deze is uitgerust met een lange MH-giek en biedt de keuze uit drie Drop-Nose-sticks, in lengte variërend van 4,9 tot 5,9 m (16,1 tot 19,3'), drie rechte sticks, en drie onderwagenmaten.

Het flexibele ontwerp van de nieuwe graafmachines op banden in overslaguitvoering draagt ook bij aan het transportgemak van deze machines, een goede manier om de kosten beter onder controle te houden. Er zijn nu twee Drop-Nose-sticks verkrijgbaar voor de MH3022 en de MH3026, met lengtes van 4,5 m (14,75') en 5,5 m (18,1'). De nieuwe sticks kunnen een efficiënte oplossing zijn wanneer een machine regelmatig van het ene naar het andere werkterrein moet worden verplaatst, voor transport zonder verwijdering van de stick. Sticks zijn zo ontworpen dat de transporthoogte onder de kritieke afmeting van 4 m (13,1') blijft voor aanzienlijke besparing van tijd en kosten.

Nog een merkbare toevoeging voor de nieuwe modellen is het duwblad aan de voorzijde, nu verkrijgbaar voor alle soorten onderwagens. Deze bladen bieden een eenvoudige manier om het werkterrein vrij te maken en materialen weg te duwen die vaak worden aangetroffen op vuilstort- en fabrieksterreinen. Door te werken op afvalvrije oppervlakken kan de levensduur van de banden nog verder worden verlengd, wat leidt tot een betere operationele efficiëntie.

De operationele efficiëntie wordt nog verder verbeterd met opnieuw ontworpen, geoptimaliseerde Cat poliepgrijpers. De nieuwe grijpers zijn zo ontworpen dat uitrustingsstuk en machine exact bij elkaar passen en kunnen een bijdrage leveren aan een verlaagd brandstofverbruik, in sommige toepassingen met maar liefst 15%. De grijpers hebben een lager gewicht voor kortere cyclustijden en een hogere productiviteit. Er zijn extra kostenbesparingen mogelijk dankzij de grotere duurzaamheid van de grijpers, die gietstukken in plaats van lasconstructies bevatten op zwaar belaste plaatsen.

De gezondheid en veiligheid van de machinist staat voorop bij het ontwerp van de nieuwe graafmachines op banden in overslaguitvoering. Hiertoe wordt een geavanceerd cabinefiltratiesysteem aanbevolen, af fabriek beschikbaar als geïntegreerde optie, wanneer machines in stoffige, verontreinigde omgevingen worden gebruikt, vooral binnen. Het systeem zorgt ervoor dat stof en verontreinigingen (bijvoorbeeld insecticiden, sporen, schimmels, bacteriën en dampen) vrijwel volledig uit de cabine worden geweerd. Daarnaast is het met dit systeem niet langer nodig lastige aftermarket filtratiesystemen aan de machine toe te voegen. Ook maakt een optioneel pakket voor eenvoudige toegang tot de cabine, waarbij treden op de voor- en achterkant van de onderwagen worden gemonteerd, het gemakkelijker om de machine te betreden/verlaten wanneer het bovenframe niet gelijkligt met het chassis.  

 

Graafmachines in overslaguitvoering
MH3024

Specificaties

 

MH3022

MH3024

MH3026

Motor

Cat C7.1 ACERT™ - voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.

Nettovermogen ISO 9249

171 hp (126 kW) – 171 PS

Bedrijfsgewicht

21.815 – 22.930 kg
48.094 – 50.552 lb.

22.950 – 24.165 kg
50.596 – 53.242 lb.

25.220 – 26.150 kg
55.601 – 57.651 lb.

Reikwijdte, max. (stickpen) met MH-giek

11.005 mm (36'1") met Drop-Nose-stick
4900 mm (16'1")

12.845 mm (40'11") met Drop-Nose-stick
5900 mm (19'4")

Hoogte, max. (stickpen) met MH-giek

12.065 mm (39'0") met Drop-Nose-stick
4900 mm (16'1")

13.300 mm (43'8") met Drop-Nose-stick
5900 mm (19'4")

Snelheid, max.

25 km/h (16 mph)

# # #

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden