Vernieuwde Cat® D7E biedt geavanceerde technologie voor hogere productiviteit en voldoet aan meest recente emissienormen

Vernieuwde Cat® D7E biedt geavanceerde technologie voor hogere productiviteit en voldoet aan meest recente emissienormen

Voor wereldwijde publicatie: november 2014
Publicatienummer: 404PR14

Sinds de eerste D7E-dozers in 2009 op werklocaties werden ingezet, hebben klanten miljoenen gallons/liters dieselbrandstof bespaard. Het nieuwste model D7E biedt behalve deze uitstekende brandstofzuinigheid ook een aantal nieuwe prestatieverhogende kenmerken. De D7E voldoet aan de Amerikaanse emissienormen EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final).

De Cat® D7E-dozer, die is uitgerust met een innovatieve dieselelektrische aandrijflijn, gebruikt tot wel 30 procent minder brandstof en is 10 procent productiever dan zijn conventionele voorganger, de D7R2. Brandstofbesparing, minder aan slijtage onderhevige mechanische onderdelen, minder smeermiddelen en een hogere productiviteit zorgen samen voor lagere eigendoms- en bedrijfskosten.  

Drie nieuwe productiviteitverhogende dozerfuncties maken de machine optimaal geschikt voor nivelleerwerk. Dat betekent een hogere kwaliteit en meer consistentie voor machinisten op alle ervaringsniveaus, en dit alles met minder inspanning.

  • Stabiele bladbediening vult de handelingen van de machinist aan en voert automatisch bladafstellingen uit om soepeler en nauwkeuriger te kunnen nivelleren.
  • Tractieregeling detecteert het slippen van de rupsen en reageert daarop onmiddellijk met intelligente bladafstellingen voor een constantere belasting en om de bladen voller te kunnen blijven belasten. Dat zorgt voor een hogere productiviteit en minder slijtage van de onderwagen.
  • Met Hellingsindicatie kunnen de afloop en dwarshelling van de machine continu visueel worden afgelezen voor real-time begeleiding tijdens het nivelleren en hellingsbegeleiding zonder een speciaal nivelleersysteem.

De bewezen Cat technologie voor de reductie van emissies is transparant, zonder dat de machinist hoeft in te grijpen en zonder dat hoeft te worden gestopt om het systeem te regenereren. De selectieve katalytische reductie maakt gebruik van dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid), die eenvoudig kan worden bijgevuld tijdens het tanken. Voor een grote verscheidenheid aan toepassingen gebruikt de D7E standaard DEF met een percentage van 2 tot 2,5 % van het brandstofverbruik. De D7E biedt uitstekende vloeistofefficiëntie, die wordt gedefinieerd als de hoeveelheid werk die wordt verricht per verbruikte eenheid brandstof en DEF. Bij minder veeleisende toepassingen zullen veel machinisten ervaren dat slechts één tank DEF voldoende is voor meerdere diensten.

Geavanceerde Cat Connect-technologieën om nog beter op de werklocatie te kunnen werken

Cat Connect biedt LINK- en GRADE-technologieën met behulp waarvan klanten met de D7E optimaal rendement uit hun investering kunnen behalen. Met Product Link™ kunnen beheerders van een machinepark locatie, uren, brandstofverbruik, stilstandtijd en gebeurtenissen registreren door al deze gegevens via de online VisionLink®-gebruikersinterface draadloos te rapporteren. Met het systeem kunnen managers tijdig op feiten gebaseerde beslissingen nemen voor meer efficiency op de werklocatie, een hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten. Cat AccuGrade is een door de dealer geïnstalleerd nivelleersysteem voor real-time begeleiding in de cabine en geautomatiseerde bladbewegingen. Het stelt machinisten in staat met minder gangen nauwkeurig het juiste niveau te bereiken, waardoor de productiviteit ten opzichte van traditionele methoden met wel 50 procent stijgt.  

Dieselelektrische dozer heeft zich in de praktijk bewezen

De D7E-motor drijft een elektrische generator aan die via afgeschermde kabels stroom levert aan een halfgeleider-omvormer, die accessoires voedt met gelijkstroom. De rijaandrijvingsmodule, die is uitgerust met geavanceerde AC-elektromotoren, levert een zorgvuldig gemoduleerd koppel via assen naar de eindaandrijvingen. Onderdelen van de elektrische aandrijflijn zijn afgedicht en vloeistofgekoeld met zowel water als olie, om onder zeer uiteenlopende omstandigheden en bij hoge omgevingstemperaturen efficiënt te kunnen werken.

Het lastafhankelijke hydraulisch systeem past de hydraulische kracht voortdurend aan om de efficiëntie van uw uitrustingsstuk te maximaliseren.   U hebt de keuze uit universele, semi-universele, rechte en verstelbare dozerbladen. Er zijn ook bladen voor speciale toepassingen beschikbaar om te kunnen voldoen aan de eisen voor de verwerking van bijv. houtspaanders, kolen en afval. Tot de opties voor uitrustingsstukken achter behoren een ripper met meerdere schachten, een lier, een trekhaak en een contragewicht. Dankzij de speciale uitvoeringen als bulldozer voor vuilstorten en voorraadhopen is de D7E optimaal geschikt voor deze en vergelijkbare industriële toepassingen.

De stille, ruime cabine is voorzien van een middenstijl voor uitstekend zicht rondom de machine, een bewakingssysteem in het instrumentenpaneel voor real-time weergave van machinegegevens en een geheel onafhankelijk werkend en elektrisch aangedreven verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem. Met een speciale rijsnelheidsknop kan de machinist snelheden voor vooruit- en achteruitrijden vooraf instellen en vervolgens met één druk op de knop die snelheid hervatten.

De kantelbare cabine zorgt voor gemakkelijk toegankelijke onderdelen van de modulaire aandrijflijn. Punten voor routineonderhoud en kijkglazen zijn aan de linkerkant van de machine gegroepeerd. De accuschakelaar, urenteller, nooduitschakelaar voor de motor en schakelaars voor de toegangsverlichting zijn ondergebracht in een vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum. Een brandende LED-indicator in het servicecentrum waarschuwt dat de aandrijflijn en accessoiresystemen zijn ingeschakeld; wanneer de LED-indicator niet brandt, kan er veilig onderhoud aan de systemen worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over de D7E kunnen klanten contact opnemen met hun lokale Cat dealer of kijken op www.cat.com

D7E Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  238 hp (178 kW)
Operating weight, min. 57,264 lb. (25 975 kg)
Operating weight, max. 62,169 lb. (28 200 kg)
Blade capacity range 6.5 to 10.9 yd3 (3.7 to 5.3 m3)

Opmerking: productiviteit, efficiëntie en eigendoms-/bedrijfskosten vergeleken met vorige D7R2-model.

Afdrukmateriaal

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.