Giek met variabele hoek voor Cat 308E2 vergroot veelzijdigheid en prestaties in krappe ruimtes

Giek met variabele hoek voor Cat 308E2 vergroot veelzijdigheid en prestaties in krappe ruimtes

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: maart 2016  
Publicatienummer: 172PR16

De hydraulische minigraafmachine Cat® 308E2 is nu leverbaar in een configuratie met giek met variabele hoek (VAB: Variable-Angle-Boom), die een groter werkbereik en meer toepassingsflexibiliteit biedt. De maximale graafdiepte van de VAB is 169" (4290 mm) en de VAB vergroot de maximale reikwijdte van de 308E2 met 30" (760 mm) ten opzichte van de standaardconfiguratie van giek en stick, tot in totaal 306" (7780 mm); de vrije storthoogte wordt vergroot met 56" (1410 mm) tot 239" (6080 mm). Daarnaast maakt de VAB het mogelijk dat de 308E2 dichter bij het blad en de rupsen werkt, wat zorgt voor een groter hefvermogen bij het werken in krappe ruimtes.

De 308E2 maakt gebruik van een Cat C3.3B-motor met een vermogen van 48,5 kW (65 hp) en een hydraulisch systeem met lastdetectie, wat een debiet oplevert tot maximaal 39,6 gpm (150 l/min). Deze machine heeft een ontwerp met een compacte radius, waardoor de overhang aan de achterkant wordt beperkt tot 11" (290 mm) bij werken over de zijkant. Hierdoor kan efficiënt en veilig worden gewerkt in krappe ruimtes en op drukke werkterreinen. Voor toepassingen die extra stabiliteit en hefvermogen vereisen, is er een contragewicht leverbaar dat de overhang slechts weinig vergroot, namelijk tot 16" (405 mm).  

De cabine is ontworpen voor comfort, gemak en veiligheid en is voorzien van een grote luchtgeveerde en verwarmde stoel, verstelbare polssteunen en ergonomische joysticks. De Cat COMPASS-monitor omvat een beveiligingssysteem met toegangscode, debietinstelling voor het extra systeem, een terreinreferentiesysteem en een achteruitkijkcamera. De cabine is ROPS-gecertificeerd en voorzien van het Cat vergrendelingssysteem, dat de hydraulische functies blokkeert wanneer de veiligheidsstang omhoog is gebracht. Andere veiligheidsvoorzieningen zijn een automatische zwenkrem, een oprolbare veiligheidsgordel en een rijalarm (optioneel in Europa).

De onderwagen van de 308E2 kan worden voorzien van rubberen rupsen, stalen rupsen, of stalen rupsen met rubberen blokken, waardoor altijd de juiste configuratie mogelijk is voor de toepassingen waarvoor de machine het vaakst wordt ingezet. De leverbare mechanische en hydraulische snelkoppelingen vergroten de veelzijdigheid van de 308E2 dankzij een assortiment Cat uitrustingsstukken die op de prestaties van deze machine zijn afgestemd, en een stick met duimvoorbereiding is standaard.

308E2 met VAB-productspecificaties

Universeel

Motortype

Cat C3.3B

Nominaal nettovermogen (ISO9249)

65,0 hp

48,5 kW

Bedrijfsgewicht

19.184 lb

8700 kg

Afmetingen -- Lengte van hoekgiek in tussenstand -- Standaardstick

Graafdiepte

169"

4290 mm

Afmetingen -- Hoekgiek uitgeschoven -- Standaardstick

Graafdiepte

157"

3980 mm

Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte

300"

7632 mm

Maximale reikwijdte

306"

7780 mm

Maximale graafhoogte

315"

8000 mm

Maximale vrije storthoogte

239"

6080 mm

Afmetingen -- Hoekgiek ingetrokken -- Standaardstick

Graafdiepte

146"

3710 mm

Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte

251"

6365 mm

Maximale reikwijdte

258"

6550 mm

Maximale graafhoogte

205"

5200 mm

Maximale vrije storthoogte

132"

3360 mm

Bedrijfsspecificaties

Sticklengte - standaard

66"

1665 mm

Overhang van machine

11"

290 mm

Overhang van machine met extra contragewicht

16"

405 mm

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo