Veelzijdige nieuwe Cat® D6T-dozer levert krachtige prestaties en precisiebesturing voor fijnnivellering

Veelzijdige nieuwe Cat® D6T-dozer levert krachtige prestaties en precisiebesturing voor fijnnivellering

Voor publicatie in Europa: november 2014
Publicatienummer: 563PR14

De Cat® D6T-dozer levert de kracht die nodig is voor zware dozertoepassingen en de precisiebesturing die nodig is voor fijnnivellering, en dat alles in één machine. Het nieuwste D6T-model, aangepast om te voldoen aan de EU Stage IV-emissienormen, behoudt zijn veelzijdige prestaties en voegt nieuwe eigenschappen toe voor een verbeterd gebruiksgemak, brandstof/vloeistofverbruik en onderhoudsgemak.

De D6T is uitgerust met de stabielbladregeling die zich bewezen heeft op de trekkermodellen van de Cat K-serie. Het systeem vult de handelingen van de machinist aan door automatisch directe afstellingen te verrichten voor een fijnere nivellering met minder inspanning door de machinist. Het zorgt er tevens voor dat zelfs minder ervaren machinisten een hoogwaardige fijnnivellering bereiken. Met selecteerbare elektrohydraulische programma's kan de machinist het bladresponsniveau instellen dat past bij de persoonlijke voorkeur of de machine aanpassen aan individuele toepassingen.

Met de Enhanced Auto Shift kan de machinist de optimale rijsnelheid kiezen voor de taak. Het helpt brandstof te besparen door automatisch de efficiëntste versnelling te kiezen op basis van de last. De eerdere transmissie met 3 versnellingen is nu vervangen door uitvoeringen met 6 en 9 versnellingen, zodat de machinist de rijsnelheid kan optimaliseren voor zware en lichte toepassingen. Als Enhanced Autoshift is ingeschakeld, zorgt het systeem voor schakelen in twee richtingen voor het vooraf instellen van de versnellingsbereiken vooruit/achteruit; de machinist hoeft deze handeling niet meer herhaaldelijk uit te voeren bij elke verandering van rijrichting.

De D6T wordt aangedreven door een Cat C9.3 ACERT-motor met een nominaal vermogen van 154 kW.   De bewezen Cat technologie voor emissiereductie is zodanig ontworpen dat de machinist niet hoeft in te grijpen en het is niet nodig om te stoppen voor regeneratie. Selectieve katalytische reductie maakt gebruik van een dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid), die eenvoudig kan worden bijgevuld tijdens het tanken. Door het verhoogde brandstofrendement ten opzichte van Stage IIIB-modellen en het efficiënte gebruik van DEF heeft de D6T een uitstekend vloeistofrendement.

Dankzij de Cat Connect LINK- en GRADE-technologieën vergroot de D6T de efficiëntie op het werkterrein.  Met Product Link kunnen machineparkbeheerders de locatie van materieel, uren, brandstofverbruik, stilstandtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes volgen door alles draadloos te melden via de online gebruikersinterface VisionLink®. Het helpt de machineparkbeheerders de eigendoms- en bedrijfskosten te verlagen. Cat AccuGrade is een door de dealer geïnstalleerd bedienings- en geleidingssysteem dat de machinisten helpt om de productiviteit en nauwkeurigheid te verhogen met maar liefst 50 procent ten opzichte van conventionele methoden.

De ruime cabine, met een op het dak gemonteerde airco-eenheid met grote koelcapaciteit, heeft een maximaal geluidsniveau van slechts 75 dB (A) en is uitgerust met ultralichte elektrohydraulische joysticks voor de besturing en bediening van de uitrustingsstukken. Tevens is een hoofdhellings- en dwarshellingsindicator aangebracht die de real-time hellingspercentages weergeeft. Voorzieningen voor extra onderhoudsgemak zijn onder andere eenvoudig toegankelijke punten voor routineonderhoud en een servicecentrum dat toegankelijk is vanaf het maaiveld met een urenteller, accuschakelaar en secundaire motoruitschakelaar. De D6T is leverbaar met een achteruitkijkcamerasysteem en opnieuw ontworpen relingen en treden voor verbeterde veiligheid van uw machinisten en onderhoudsmonteurs.

De D6T is leverbaar in de uitvoeringen XL, XW en LGP om de machine optimaal uit te rusten voor de gewenste toepassing. Tevens zijn speciaal uitgeruste machines leverbaar voor vuilstorten en bosbouwtoepassingen, samen met de XL-inrichting voor precisienivellering. Voor de D6T zijn semi-universele, rechte en verstelbare bladen en bladen voor vuilstorten beschikbaar. Bij een horizontaal en verticaal verstelbaar blad (VPAT: Variable Pitch Angle Tilt) is de bladhellingshoek instelbaar en kan de hoek en kanteling hydraulisch worden afgesteld. Met de opties voor de rupsband en het uitrustingsstuk achter kunt u een machine optimaal configureren voor het uit te voeren werk.   Voor meer informatie over de D6T en andere Cat dozers, gaat u naar www.cat.com.  

D6T Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  154 kW
Operating weight, min. 17 753 kg
Operating weight, max. 24 336  kg
Blade capacity range 3.7 to 5.3 m3

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.