Met de 330 UHD ligt de focus op sloopwerkzaamheden in stedelijke woongebieden, met als directe concurrenten machines in de 30 MT klasse. De machine heeft een UHD-giek met een maximale penhoogte tot 20 m (65’ 6”) om met gemak werk op hoogten tot 5 of 6 verdiepingen uit te voeren.
IRVING, Texas, 7 maart 2025―Caterpillar Inc. kondigt met trots de lancering aan van de Cat® 330 UHD (Ultra-High Demolition) graafmachine, gebouwd als extra veelzijdige machine met compromisloze functionaliteit en verbeterde veiligheid voor taken in noodsituaties en sloopwerk in binnensteden en stedelijk gebied.
Met de 330 UHD ligt de focus op sloopwerkzaamheden in stedelijke woongebieden, met als directe concurrenten machines in de 30 MT klasse. De machine heeft een UHD-giek met een maximale penhoogte tot 20 m (65’ 6”) om met gemak werk op hoogten tot 5 of 6 verdiepingen uit te voeren.
Feitelijk gaat het hier om twee machines in een. De UHD-giek is geschikt voor gebruik met alle standaard uitrustingsstukken voor sloopwerk maar op de machine kunnen ook twee soorten retrofitgieken worden gemonteerd (giektype met enkele en variabele hoek (VA: Variable Angle)). Het omstellen om te werken met traditionele laadbakken en uitrustingsstukken bij taken als 'standaard' graafmachine in de bouw neemt maar weinig tijd in beslag.
Vincent Migeotte
Senior Product en Sales Consultant
Caterpillar
Met de 330 UHD beschikt een machinist over performance van topklasse doordat hiermee een groot uitrustingsstuk voor sloopwerk van 3300 kg (7,275 lb) inzetbaar is tot een hoogte van 20 m (65’6”). Om het machinegebruik in combinatie met de retrofitgiek te optimaliseren, is deze ook geconfigureerd met de nieuwste technologie, zoals Cat Payload, het Cat 2D Grade besturingssysteem en Cat 2D E-fence. Dit laatste systeem zorgt dat de hefarm binnen een vooraf gedefinieerd werkgebied blijft, waardoor de machinist met meer vertrouwen werkt, de machine beschermd is tegen schade en de veiligheid op het werkterrein wordt bewaakt.
Deze machine is extra intuïtief bedienbaar en heeft een bewakingssysteem voor stabiliteit die de veiligheid op de werkplek helpt verbeteren, onder andere via een 10 inch touchscreenmonitor voor weergave van de machinestabiliteit op basis van de zwenkhoek en de hefarmstand. De monitor toont ook het beeld van de geïntegreerde standaardcamera's voor achteraanzicht en zijaanzicht. Een surround-view camera is een optioneel extra en een uitrustingsstukcamera en tweede monitor kunnen als aftermarket optie door de dealer worden geïnstalleerd.
De kantelbare cabine is TOPS-gecertificeerd voor sloopwerk en voorzien van een stoel in premiumklasse, P5A-glas en volledige OPG-bescherming voor de machinist. Deze helpen het zicht op de werkplek te verbeteren en bieden bovendien ultiem comfort voor de machinist. De machine is ook gebruiksklaar voor bediening op afstand, volgens Migeotte ook weer een blijk van zorgvuldig design.
Vincent Migeotte
Senior Product en Sales Consultant
Caterpillar
Het brandstofverbruik van de 330 UHD is optimaal doordat dezelfde motor is gebruikt als in de 330 graafmachine van de volgende generatie, de Cat C7.1 TTA. Deze krachtbron met een cilinderinhoud van 7 liter en een brutovermogen van 205 kW (275 hp) voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
Toekomstgerichte exploitanten van de 330 UHD kunnen bovendien kiezen tussen twee typen onderwagens. Het onderwagentype Long Narrow heeft hetzelfde basischassis als de 330 graafmachine van de volgende generatie, waarbij de machinemobiliteit gegarandeerd blijft dankzij de onmisbare transportbreedte van 3 m (3’ 10”) en een volledig afgemonteerd gewicht van minder dan 40 MT. Daarnaast kan ook gekozen worden voor de hydraulisch verstelbare onderwagen zoals ook gebruikt op de 340F UHD. Deze biedt de extra stabiliteit die nodig is om veilig en met vertrouwen te werken met de allergrootste uitrustingsstukken.
Vincent Migeotte
Senior Product en Sales Consultant
Caterpillar
Met dit model breidt Caterpillar zijn serie doelgerichte sloopmachines verder uit en blijkt hoe toegewijd Caterpillar blijft aan toepassingen als industrieel werk en sloopwerk.
Caterpillar begon vroeg in de jaren 1990 met de productie van sloop-/ graafmachines, destijds met de 330 UHD en de 350 UHD. De eerste modellen hadden een driedelige Ultra High Demolition hefarm en een brede onderwagen. Tegenwoordig ontwerpt en produceert Caterpillar sloop-/graafmachines in zes modellen, waaronder de 330 UHD.
Neem voor meer informatie over de 330 Ultra High Demolition graafmachine contact op met een Cat dealer of ga naar: www.cat.com
Motor |
Cat C7.1 |
Nettovermogen* – ISO 14396 |
275 hp (205 kW) |
Bedrijfsgewicht – Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte, UHD C-hefarm van 20 m (65'7"), rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 8,8 mt (19,400 lb). |
101,400 lb (46 000 kg) |
Bedrijfsgewicht - Hydraulische onderwagen met variabele spoorbreedte, hefarm met retrofitgiek R3.2CB2 (10'6"), HD-laadbak van 1,76 m³ (2.30 yd³), rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam en contragewicht van 8,8 mt (19.400 lb). |
96,800 lb (43 900 kg) |
Max. gewicht bij uiteinde stick |
7,300 lb (3 300 kg) 1 8,400 lb (3 800 kg) 2 |
Max. graafdiepte |
18 ft 5 in (5.6 m) 2 |
*Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
1) 20 m (65'7") UHD-hefarm
2) Retrofitgiek - 6,8 m (22'4") recht - R3.2CB2 (10'6") stick
# # #
Over Caterpillar:
Met een omzet en inkomsten van $64,8 miljard in 2024 is Caterpillar Inc. 's werelds grootste fabrikant van bouw- en mijnbouwmachines, off-highway diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven. Al 100 jaar helpen we onze klanten om een betere en duurzamere wereld te bouwen en we zetten ons in en dragen bij aan een koolstofarme toekomst. Onze innovatieve producten en diensten, ondersteund door ons wereldwijde dealernetwerk, bieden een uitzonderlijke waarde die klanten helpt succesvol te zijn. Caterpillar doet zaken op elk continent, voornamelijk via drie primaire segmenten - Construction Industries, Resource Industries en Energy & Transportation - en levert financiering en aanverwante diensten via ons segment Financial Products. Bezoek ons op caterpillar.com of neem deel aan het gesprek op onze socialemediakanalen op caterpillar.com/en/news/social-media.html.
OPMERKING VOOR REDACTIES: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite is gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
De nieuwe Cat® MH3295 machine voor materiaaloverslag is ontwikkeld voor een ver bereik dat nodig is voor het laden en lossen van schepen en brede slooptoepassingen. De machine is voorzien van een specifieke zwaaipomp voor zachte, gecoördineerde beweging en een onderwagen op breed spoor voor optimale stabiliteit en prestatie.
Meer informatieDe nieuwe Cat® 980 GC Wiellader voor zwaar werk biedt een laag brandstofverbruik met een op de koelvraag reagerende ventilator, hydrauliek met lastdetectie, intuïtieve bedieningselementen en laadbakken uit de Performance Series.
Meer informatieCaterpillar heeft onlangs een uitgebreide bibliotheek met instructievideo's geopend voor klanten die liever hun eigen onderhoud en reparaties uitvoeren.
Meer informatieCaterpillar kondigt een hele reeks updates aan voor zijn Cat® hydraulische graafmachines aan als onderdeel van het jaarlijkse productupdateprogramma (APU).
Meer informatie