673 mm (26 in)

673 mm (26 in) Verdeelplaten

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte
31.5 in
800 mm
Breedte
85.4 in
2168 mm
Gewicht
43.7 lb
19.8 kg

Productspecificaties voor 673 mm (26 in)

Lengte 31.5 in 800 mm
Breedte 85.4 in 2168 mm
Gewicht 43.7 lb 19.8 kg

Vergelijk 673 mm (26 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Studiofoto

Bekijk actuele aanbiedingen voor  673 mm (26 in)

Meer aanbiedingen bekijken