Bezemhaak, alleen IT38-koppeling

Bezemhaak, alleen IT38-koppeling Haakgroepen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gecombineerd gewicht
54 lb
24.5 kg
Type interface
IT38-koppeling
IT38-koppeling
Totale hoogte
34.4 in
873 mm

Productspecificaties voor Bezemhaak, alleen IT38-koppeling

Gecombineerd gewicht 54 lb 24.5 kg
Type interface IT38-koppeling IT38-koppeling
Totale hoogte 34.4 in 873 mm
Totale lengte 9.2 in 233 mm
Totale breedte 4.7 in 120 mm

Vergelijk Bezemhaak, alleen IT38-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Studiofoto