170 L (45 gal)

170 L (45 gal) Watertankkits

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gecombineerd gewicht
83.8 lb
38 kg
Inhoud van watertank
44.9 gal (US)
170 L
Totale hoogte
13.1 in
332 mm

Productspecificaties voor 170 L (45 gal)

Gecombineerd gewicht 83.8 lb 38 kg
Inhoud van watertank 44.9 gal (US) 170 L
Totale hoogte 13.1 in 332 mm
Totale lengte 33.3 in 846 mm
Totale breedte 49.2 in 1250 mm

Vergelijk 170 L (45 gal) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Studiofoto