1829 mm (72 in) - links

Tanden voor bouwmateriaalvorken 1829 mm (72 in) - links

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale lengte
78.5 in
1994 mm
Lengte
72 in
1829 mm
Breedte
5.9 in
150 mm

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in) - links

Totale lengte 78.5 in 1994 mm
Lengte 72 in 1829 mm
Breedte 5.9 in 150 mm
Hoogte 29.7 in 754 mm
Tanddikte 2.6 in 65 mm
Hefvermogen 6448.5 lb 2925 kg
Gewicht 377 lb 171 kg
Tandconfiguratie Links Links

Vergelijk 1829 mm (72 in) - links met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1829 mm (72 in) - links

Meer aanbiedingen bekijken