1524 mm (60 in)

Tanden voor bouwmateriaalvorken 1524 mm (60 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale lengte
66.9 in
1700 mm
Lengte
60 in
1524 mm
Breedte
5.9 in
150 mm

Overzicht

Gebruikt voor zware toepassingen op bouwmateriaalvorken.

Productspecificaties voor 1524 mm (60 in)

Totale lengte 66.9 in 1700 mm
Lengte 60 in 1524 mm
Breedte 5.9 in 150 mm
Hoogte 34.1 in 865 mm
Tanddikte 3 in 75 mm
Hefvermogen 6613.9 lb 3000 kg
Gewicht 375.4 lb 170.3 kg
Tandconfiguratie Zwenkend/Niet-zwenkend Zwenkend/Niet-zwenkend

Vergelijk 1524 mm (60 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts