1219 mm (48 in)

Zwaar uitgevoerde vorktanden 1219 mm (48 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale lengte
50.9 in
1293 mm
Tandlengte
48 in
1219 mm
Breedte
4.8 in
122 mm

Kenmerken in één oogopslag

Toepassing

Toepassing

Gebruikt voor diverse materiaaloverslagbehoeften, zoals het verplaatsen van volumineus materiaal of materiaal op pallets op industriële en bouwterreinen, het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen, en soortgelijke werkzaamheden.
Nominaal vermogen

Nominaal vermogen

De palletvorken zijn conform Klasse II en voldoen aan de hefvereisten van schrankladers, rupsschrankladers en compacte rupsladers.
Beschikbare lengten

Beschikbare lengten

Lentemogelijkheden van palletvorken - 1067 mm (42 in), 1219 mm (48 in) en 1524 mm (60 in).

Productspecificaties voor 1219 mm (48 in)

Totale lengte 50.9 in 1293 mm
Tandlengte 48 in 1219 mm
Breedte 4.8 in 122 mm
Hoogte 21.6 in 549 mm
Tanddikte 1.8 in 45 mm
Hefvermogen 6199.4 lb 2812 kg
Gewicht 291 lb 132 kg

Vergelijk 1219 mm (48 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1219 mm (48 in)

Meer aanbiedingen bekijken