1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Vorktanden voor boomstammen en hout

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale lengte
103.5 in
2008 mm
Lengte
96 in
1829 mm
Breedte
7.1 in
150 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Cat® houtvorktanden worden gebruikt om te laden, te lossen, het dek te verplaatsen, te sorteren en de molen te voeden. De platte vorktanden en verhoogde beschermplaten zijn speciaal ontworpen voor het hanteren van zowel onbewerkte stammen als gestapeld timmerhout.
Verhoogde tanddaling

Verhoogde tanddaling

Verhoogde tanddaling tot 153 mm (6 in) zorgt voor beter zicht bij het laden van vrachtwagens.
Tapse box-tanden

Tapse box-tanden

Tapse box-tanden lopen taps toe naar een punt, zodat de machinist de tanden tussen de stammen kan steken om ze te sorteren en het lossen van de lading beter te controleren.
Bredere tanden

Bredere tanden

Bredere tanden bieden een groter oppervlak voor stabiliteit bij het verplaatsen van grotere materialen.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in)

Totale lengte 103.5 in 2008 mm
Lengte 96 in 1829 mm
Breedte 7.1 in 150 mm
Hoogte 40 in 1016 mm
Tanddikte 3 in 65 mm
Hefvermogen 8558.3 lb 4400 kg
Gewicht 718.7 lb 204 kg
Tandconfiguratie Niet zwenkend, niet zwevend Niet zwenkend, niet zwevend

Vergelijk 1829 mm (72 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1829 mm (72 in)

Meer aanbiedingen bekijken