In een studio gemaakt

Vorktanden voor boomstammen en hout 1219 mm (48 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale lengte
55.1 in
1399 mm
Lengte
48 in
1219 mm
Breedte
5.9 in
150 mm

Overzicht

Extra vorktanden maken de houtvorkdragers veelzijdiger en bieden verschillende stijlen en lengten om aan uw behoeften te voldoen.

Productspecificaties voor 1219 mm (48 inch)

Totale lengte 55.1 in 1399 mm
Lengte 48 in 1219 mm
Breedte 5.9 in 150 mm
Hoogte 41.7 in 1058 mm
Tanddikte 2.6 in 65 mm
Hefvermogen 9700.3 lb 4400 kg
Gewicht 363.8 lb 165 kg
Tandconfiguratie Niet zwenkend, zwevend Niet zwenkend, zwevend

Vergelijk 1219 mm (48 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1219 mm (48 inch)

Meer aanbiedingen bekijken