In een studio gemaakt

Palletvorktanden 1220 mm (48")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Tandlengte
48 in
1220 mm
Tandbreedte
3.9 in
100 mm
Hoogte van tand
25.6 in
651 mm

Overzicht

Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1220 mm (48")

Tandlengte 48 in 1220 mm
Tandbreedte 3.9 in 100 mm
Hoogte van tand 25.6 in 651 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Gewicht van tand 142.4 lb 64.59 kg
Totale lengte 51.4 in 1305 mm

Vergelijk 1220 mm (48") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1220 mm (48")

Meer aanbiedingen bekijken