| Tandlengte | 44.1 in 1120 mm |
| Tandbreedte | 3.9 in 100 mm |
| Hoogte van tand | 21.3 in 541 mm |
| Tanddikte | 1.8 in 45 mm |
| Gewicht van tand | 112.7 lb 51.1 kg |
| Totale lengte | 47 in 1194 mm |
Palletvorktanden 1120 mm (44 in)
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Tandlengte
- 44.1 in
- 1120 mm
- Tandbreedte
- 3.9 in
- 100 mm
- Hoogte van tand
- 21.3 in
- 541 mm
Overzicht
Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Productspecificaties voor 1120 mm (44 in)
Vergelijk 1120 mm (44 in) met vaak vergeleken producten.
Accessoires voor vorken
1120 mm (44 in)
Geselecteerd
- Tandlengte
- 44.1 in
- 1120 mm
- Tandbreedte
- 3.9 in
- 100 mm
- Hoogte van tand
- 21.3 in
- 541 mm
Accessoires voor vorken
1070 mm (42 in)
- Tandlengte
- 42.1 in
- 1070 mm
- Tandbreedte
- 4.8 in
- 122 mm
- Hoogte van tand
- 31.2 in
- 793 mm
Accessoires voor vorken
1120 mm (44 in)
- Tandlengte
- 44.1 in
- 1120 mm
- Tandbreedte
- 3.9 in
- 100 mm
- Hoogte van tand
- 25.6 in
- 651 mm
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts