1200 mm (47 in)

1200 mm (47 in) Palletvorktanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
47.2 in
1200 mm
Tandbreedte
5.1 in
130 mm
Hoogte van tand
31.5 in
800 mm

Productspecificaties voor 1200 mm (47 in)

Tandlengte 47.2 in 1200 mm
Tandbreedte 5.1 in 130 mm
Hoogte van tand 31.5 in 800 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Gewicht van tand 217.4 lb 98.6 kg
Totale lengte 50.7 in 1288 mm

Vergelijk 1200 mm (47 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1200 mm (47 in)

Meer aanbiedingen bekijken