| Tandlengte | 53.1 in 1350 mm |
| Tandbreedte | 5.1 in 130 mm |
| Hoogte van tand | 31.5 in 800 mm |
| Tanddikte | 2 in 50 mm |
| Gewicht van tand | 234.4 lb 106.3 kg |
| Totale lengte | 56.6 in 1438 mm |
Palletvorktanden 1350 mm (53 in)
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Tandlengte
- 53.1 in
- 1350 mm
- Tandbreedte
- 5.1 in
- 130 mm
- Hoogte van tand
- 31.5 in
- 800 mm
Overzicht
Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Productspecificaties voor 1350 mm (53 in)
Vergelijk 1350 mm (53 in) met vaak vergeleken producten.
Accessoires voor vorken
1350 mm (53 in)
Geselecteerd
- Tandlengte
- 53.1 in
- 1350 mm
- Tandbreedte
- 5.1 in
- 130 mm
- Hoogte van tand
- 31.5 in
- 800 mm
Accessoires voor vorken
1350 mm (53 in)
- Tandlengte
- 53.1 in
- 1350 mm
- Tandbreedte
- 4.9 in
- 125 mm
- Hoogte van tand
- 29.5 in
- 750 mm
Accessoires voor vorken
1350 mm (53 in)
- Tandlengte
- 53.1 in
- 1350 mm
- Tandbreedte
- 5.1 in
- 130 mm
- Hoogte van tand
- 31.5 in
- 800 mm
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts