1350 mm (53 in)

Palletvorktanden 1350 mm (53 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
53.1 in
1350 mm
Tandbreedte
5.1 in
130 mm
Hoogte van tand
31.5 in
800 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1350 mm (53 in)

Tandlengte 53.1 in 1350 mm
Tandbreedte 5.1 in 130 mm
Hoogte van tand 31.5 in 800 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 265.4 lb 120.4 kg
Totale lengte 57 in 1448 mm

Vergelijk 1350 mm (53 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1350 mm (53 in)

Meer aanbiedingen bekijken