Overzicht
Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Belangrijke specificaties
Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
| Tandlengte | 48 in 1220 mm |
| Tandbreedte | 3.9 in 100 mm |
| Hoogte van tand | 25.6 in 651 mm |
| Tanddikte | 2 in 50 mm |
| Gewicht van tand | 145.1 lb 65.8 kg |
| Totale lengte | 51.5 in 1308 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts