1220 mm (48 in) rechter offset

Palletvorktanden 1220 mm (48 in) rechter offset

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
48 in
1220 mm
Tandbreedte
4.8 in
122 mm
Hoogte van tand
31.5 in
800 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1220 mm (48 in) rechter offset

Tandlengte 48 in 1220 mm
Tandbreedte 4.8 in 122 mm
Hoogte van tand 31.5 in 800 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Gewicht van tand 191.8 lb 87 kg
Totale lengte 51.5 in 1308 mm
Totale breedte 6.9 in 175 mm

Vergelijk 1220 mm (48 in) rechter offset met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1220 mm (48 in) rechter offset

Meer aanbiedingen bekijken