1219 mm (48 in)

Palletvorktanden 1219 mm (48 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
48 in
1219 mm
Tandbreedte
4.9 in
125 mm
Hoogte van tand
25.8 in
655 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1219 mm (48 in)

Tandlengte 48 in 1219 mm
Tandbreedte 4.9 in 125 mm
Hoogte van tand 25.8 in 655 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 198.6 lb 90.1 kg
Totale lengte 52.5 in 1334 mm

Vergelijk 1219 mm (48 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts