1524 mm (60 in)

Palletvorktanden 1524 mm (60 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
60 in
1524 mm
Tandbreedte
4.9 in
125 mm
Hoogte van tand
25.8 in
655 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1524 mm (60 in)

Tandlengte 60 in 1524 mm
Tandbreedte 4.9 in 125 mm
Hoogte van tand 25.8 in 655 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 238.1 lb 108 kg
Totale lengte 64.5 in 1639 mm

Vergelijk 1524 mm (60 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1524 mm (60 in)

Meer aanbiedingen bekijken