1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Palletvorktanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
72 in
1828 mm
Tandbreedte
4.9 in
125 mm
Hoogte van tand
25.8 in
655 mm

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in)

Tandlengte 72 in 1828 mm
Tandbreedte 4.9 in 125 mm
Hoogte van tand 25.8 in 655 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 277.8 lb 126 kg
Totale lengte 76.5 in 1943 mm

Vergelijk 1829 mm (72 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts