1220 mm (48 in)

1220 mm (48 in) Palletvorktanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
48 in
1220 mm
Tandbreedte
3.9 in
100 mm
Hoogte van tand
27.8 in
706 mm

Productspecificaties voor 1220 mm (48 in)

Tandlengte 48 in 1220 mm
Tandbreedte 3.9 in 100 mm
Hoogte van tand 27.8 in 706 mm
Tanddikte 1.6 in 40 mm
Gewicht van tand 117.7 lb 53.39 kg
Totale lengte 50.9 in 1293 mm
Totale breedte 3.9 in 100 mm

Vergelijk 1220 mm (48 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts