In een studio gemaakt

Palletvorktanden 1070 mm (42")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Tandlengte
42.1 in
1070 mm
Tandbreedte
3.9 in
100 mm
Hoogte van tand
21.3 in
541 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1070 mm (42")

Tandlengte 42.1 in 1070 mm
Tandbreedte 3.9 in 100 mm
Hoogte van tand 21.3 in 541 mm
Tanddikte 1.6 in 40 mm
Gewicht van tand 97 lb 44 kg
Totale lengte 44.8 in 1139 mm

Vergelijk 1070 mm (42") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1070 mm (42")

Meer aanbiedingen bekijken