In een studio gemaakt

Palletvorktanden 910 mm (36")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Tandlengte
35.8 in
910 mm
Tandbreedte
3.9 in
100 mm
Hoogte van tand
21.3 in
541 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 910 mm (36")

Tandlengte 35.8 in 910 mm
Tandbreedte 3.9 in 100 mm
Hoogte van tand 21.3 in 541 mm
Tanddikte 1.6 in 40 mm
Gewicht van tand 86 lb 39 kg
Totale lengte 38.5 in 979 mm

Vergelijk 910 mm (36") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  910 mm (36")

Meer aanbiedingen bekijken