In een studio gemaakt

Palletvorktanden 1350 mm (53")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Tandlengte
53.1 in
1350 mm
Tandbreedte
5.1 in
130 mm
Hoogte van tand
31.5 in
800 mm

Overzicht

Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1350 mm (53")

Tandlengte 53.1 in 1350 mm
Tandbreedte 5.1 in 130 mm
Hoogte van tand 31.5 in 800 mm
Tanddikte 2 in 50 mm
Gewicht van tand 222.7 lb 101 kg
Totale lengte 56.7 in 1440 mm

Vergelijk 1350 mm (53") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1350 mm (53")

Meer aanbiedingen bekijken