1220 mm (48 in)

Palletvorktanden 1220 mm (48 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
48 in
1220 mm
Tandbreedte
5.9 in
150 mm
Hoogte van tand
29.8 in
758 mm

Overzicht

Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Productspecificaties voor 1220 mm (48 in)

Tandlengte 48 in 1220 mm
Tandbreedte 5.9 in 150 mm
Hoogte van tand 29.8 in 758 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 297.6 lb 135 kg
Totale lengte 52 in 1321 mm

Vergelijk 1220 mm (48 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1220 mm (48 in)

Meer aanbiedingen bekijken