Tandlengte | 44.1 in 1120 mm |
Tandbreedte | 3.9 in 100 mm |
Hoogte van tand | 21.3 in 541 mm |
Tanddikte | 2 in 50 mm |
Gewicht van tand | 110.2 lb 50 kg |
Totale lengte | 47 in 1194 mm |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Tandlengte | 44.1 in 1120 mm |
Tandbreedte | 3.9 in 100 mm |
Hoogte van tand | 21.3 in 541 mm |
Tanddikte | 2 in 50 mm |
Gewicht van tand | 110.2 lb 50 kg |
Totale lengte | 47 in 1194 mm |